Inkrementalencoder - Drei Kanäle

Der Encoder der Serie IE3 kann mit Motoren der Baureihen CR und CXR kombiniert werden. In der Baureihe BX4 wird der IE3 ebenfalls als integrierter Encoder angeboten.

Nutzen und Vorteile

Modulare Bauweise in kompaktem Design und robustem Gehäuse · Verschiedene Auflösungen als Standard lieferbar · Indexkanal zur Referenzierung einer Umdrehung der Antriebswelle · Auch als Line Driver-Version verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img
NEU

Encoder
Serie IER3-10000

optischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse pro Umdrehung

Serie IER3-10000 Varianten

Produkt N Ch Funktion
IER3-1000 1.000 3 Optische Encoder
IER3-2000 2.000 3 Optische Encoder
IER3-4000 4.000 3 Optische Encoder
IER3-1024 1.024 3 Optische Encoder
IER3-2048 2.048 3 Optische Encoder
IER3-4096 4.096 3 Optische Encoder
IER3-1700 1.700 3 Optische Encoder
IER3-3400 3.400 3 Optische Encoder
IER3-6800 6.800 3 Optische Encoder
IER3-2500 2.500 3 Optische Encoder
IER3-5000 5.000 3 Optische Encoder
IER3-10000 10.000 3 Optische Encoder
NEU

Encoder
Serie IER3-10000

optischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse pro Umdrehung

NEU

Encoder
Serie IER3-10000

optischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse pro Umdrehung

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

NEU

Encoder
Serie IER3-10000

optischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse pro Umdrehung

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.