Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Versorgungsspannung Elektronik | UP | 12 ... 50 V DC |
Versorgungsspannung Motor | Umot | 0 ... 50 V DC |
Nennspannung Motor | UN | 24 V |
Leerlaufdrehzahl (bei UN) | n0 | 7400 min⁻¹ |
Spitzendrehmoment (S2 Betrieb für max. 1s) | Mmax. | 320 mNm |
Drehmomentkonstante | kM | 28.4 mNm/A |
PWM-Schaltfrequenz | fPWM | 100 kHz |
Wirkungsgrad Elektronik | η | 95 % |
Stromaufnahme der Elektronik (@ P ) | lel | 0.06 A |
Drehzahlbereich | 1 ... 11600 min⁻¹ | |
Betriebstemperaturbereich | -40 ... 85 °C | |
Gehäusematerial | Aluminium, Edelstahl | |
Schutzart, mit Option V-Ring | IP54 | |
Masse | 540 g |
Download
Software
Application note