Integrierte Motion Controller

Integrierte FAULHABER Motion Controller kombinieren hocheffiziente Einachs-Steuerungen mit allen Vorteilen der bürstenlosen DC Motoren von FAULHABER zum größtmöglichen in der Industrie verfügbaren Portfolio von integrierten Motorsteuerungen.

Ob als Stand-alone Positionierantrieb oder in ein Netzwerk für mehrere Achsen eingebunden - sie bieten stets die kompakteste und komfortabelste Lösung für den Kunden.

Nutzen und Vorteile

Kompakte Bauform · Große Drehzahlbereiche · Hohes Drehmoment · Geringer Verdrahtungsaufwand · Keine EMI zwischen Motor und Steuerung · RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle · Einfache Konfiguration · Viele Standard-Modi

imgimgimg
  • img
  • img
  • img
NEU

Motion Control Systems
Serie MCS 3274...BP4 RS/CO

V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232oder CANopen-Schnittstelle

  • Durchmesser 50 mm
  • • Länge 110 mm

Serie MCS 3274...BP4 RS/CO Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) Schutzart n0(min⁻¹) Funktion
MCS 3274G024BP4 RS 24 160 IP54 7.400 V3.0, 4-Quadranten PWMmit RS232 Schnittstelle
MCS 3274G024BP4 CO 24 160 IP54 7.400 V3.0, 4-Quadranten PWMmit CANopen-Schnittstelle
NEU

Motion Control Systems
Serie MCS 3274...BP4 RS/CO

V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232oder CANopen-Schnittstelle

  • Durchmesser 50 mm
  • • Länge 110 mm

Lineare Komponenten

Getriebe

Zubehör

NEU

Motion Control Systems
Serie MCS 3274...BP4 RS/CO

V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232oder CANopen-Schnittstelle

  • Durchmesser 50 mm
  • • Länge 110 mm

img

 

NEU

Motion Control Systems
Serie MCS 3274...BP4 RS/CO

V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232oder CANopen-Schnittstelle

  • Durchmesser 50 mm
  • • Länge 110 mm

Datenblatt

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

Antriebsfunktionen

Kommunikationshandbuch RS232

Kommunikationshandbuch CANopen CiA

Programmierhandbuch

Zubehörhandbuch

Software: Motion Manager

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.