Geïntegreerde Motion Controller

Geïntegreerde Motion Controllers van FAULHABER combineren hoogwaardige motion controllers met één as met de voordelen van borstelloze DC-servomotoren van FAULHABER om zo het grootste portfolio aan geïntegreerde motorcontrollers dat op de markt is te bieden.

FAULHABER levert de meest compacte en eenvoudigst mogelijke oplossing, of deze nu geconfigureerd wordt als zelfstandige positie-aandrijving met één as of wordt geïntegreerd in een netwerk met meerdere assen.

Baten en voordelen:

Compact formaat · Breed toerentalbereik · Hoog koppel · Eenvoudige bedrading · Lage EMI tussen motor en controller · Seriële, CANopen- of EtherCAT-poorten · Eenvoudige configuratie · Veel standaard bedrijfsmodussen

imgimgimg
  • img
  • img
  • img
NEW

Motion Control Systems
Serie MCS 3268...BX4 RS/CO

V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort

  • diameter 50 mm
  • • lengte 101 mm

Serie MCS 3268...BX4 RS/CO Varianten

Product UN (V) Me max. (mNm) Beschermingsklasse n0 (min⁻¹) Functie
MCS 3268G024BX4 RS 24 96 IP54 4.700 V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232-poort
MCS 3268G024BX4 CO 24 96 IP54 4.700 V3.0, vierkwadrants-PWM met CANopen-poort
NEW

Motion Control Systems
Serie MCS 3268...BX4 RS/CO

V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort

  • diameter 50 mm
  • • lengte 101 mm

Lineaire componenten

Tandwielkasten

Accessories

NEW

Motion Control Systems
Serie MCS 3268...BX4 RS/CO

V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort

  • diameter 50 mm
  • • lengte 101 mm

img

 

NEW

Motion Control Systems
Serie MCS 3268...BX4 RS/CO

V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort

  • diameter 50 mm
  • • lengte 101 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Accessoires Combinatie

Gebruikshandleiding

Aandrijffuncties

Communicatiehandleiding RS232

Communicatiehandleiding CANopen CiA

Programmeerhandleiding

Gebruiksaanwijzing accessories

Software: Motion Manager

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.