Integrierte Motion Controller

Integrierte FAULHABER Motion Controller kombinieren hocheffiziente Einachs-Steuerungen mit allen Vorteilen der bürstenlosen DC Motoren von FAULHABER zum größtmöglichen in der Industrie verfügbaren Portfolio von integrierten Motorsteuerungen.

Ob als Stand-alone Positionierantrieb oder in ein Netzwerk für mehrere Achsen eingebunden - sie bieten stets die kompakteste und komfortabelste Lösung für den Kunden.

Nutzen und Vorteile

Kompakte Bauform · Große Drehzahlbereiche · Hohes Drehmoment · Geringer Verdrahtungsaufwand · Keine EMI zwischen Motor und Steuerung · RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle · Einfache Konfiguration · Viele Standard-Modi

imgimgimg
  • img
  • img
  • img
NEU

Motion Control Systems
Serie MCS 3242...BX4 ET

V3.0, 4-Quadranten PWMmit EtherCAT-Schnittstelle

  • Durchmesser 50 mm
  • • Länge 75 mm

Serie MCS 3242...BX4 ET Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) Schutzart n0(min⁻¹) Funktion
MCS 3242G024BX4 ET 24 76 IP54 4'900 V3.0, 4-Quadranten PWMmit EtherCAT-Schnittstelle
NEU

Motion Control Systems
Serie MCS 3242...BX4 ET

V3.0, 4-Quadranten PWMmit EtherCAT-Schnittstelle

  • Durchmesser 50 mm
  • • Länge 75 mm

Lineare Komponenten

Getriebe

Zubehör

NEU

Motion Control Systems
Serie MCS 3242...BX4 ET

V3.0, 4-Quadranten PWMmit EtherCAT-Schnittstelle

  • Durchmesser 50 mm
  • • Länge 75 mm

img

 

NEU

Motion Control Systems
Serie MCS 3242...BX4 ET

V3.0, 4-Quadranten PWMmit EtherCAT-Schnittstelle

  • Durchmesser 50 mm
  • • Länge 75 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

Antriebsfunktionen

Kommunikationshandbuch EtherCAT

Programmierhandbuch

Zubehörhandbuch

Software: Motion Manager

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.