Motion Controller

FAULHABER Motion Controller sind benutzerfreundliche Einachs-Positionierregler - maßgeschneidert für die Ansteuerung von DC-Motoren, bürstenlosen und Linear-Motoren von FAULHABER.

Für Positionieraufgaben mit hoher Auflösung und Anwendungen mit hochgenauer Drehzahlregelung sind sie mit RS232-, CANopen- oder auch mit EtherCAT-Schnittstelle erhältlich und einfach über die "FAULHABER Motion Manager" Software konfigurierbar.

Nutzen und Vorteile

Kompakte Bauform · Präzise Positionier- und Drehzahlregelung · RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle · Viele Standard-Modi · Integrierte Motor-Schutz-Funktionen · Flexibel konfigurierbar über USB-Schnittstelle · Einfach zu bedienen mit der Software „FAULHABER Motion Manager“

imgimgimg
  • img
  • img
  • img
NEU

Motion Controller
Serie MC 5010

V3.0, 4-Quadranten PWMmit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle

Serie MC 5010 Varianten

Produkt UBmin (V) UBmax (V) Icont.(A) Ipeak(A) Funktion
MC 5010 S RS 12 50 10 30 V3.0, 4-Quadranten PWMmit RS232 Schnittstelle
MC 5010 S CO 12 50 10 30 V3.0, 4-Quadranten PWMmit CANopen-Schnittstelle
MC 5010 S ET 12 50 10 30 V3.0, 4-Quadranten PWMmit EtherCAT-Schnittstelle
NEU

Motion Controller
Serie MC 5010

V3.0, 4-Quadranten PWMmit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle

Zubehör

NEU

Motion Controller
Serie MC 5010

V3.0, 4-Quadranten PWMmit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle

img

 

NEU

Motion Controller
Serie MC 5010

V3.0, 4-Quadranten PWMmit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Schnellstartanleitung

Gerätehandbuch

Antriebsfunktionen

Kommunikationshandbuch RS232

Kommunikationshandbuch CANopen CiA

Kommunikationshandbuch EtherCAT

Programmierhandbuch

Zubehörhandbuch

Software: Motion Manager

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.