Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

DC-Kleinstmotoren Serie 1024 ... SR

Edelmetallkommutierung

Eckdaten
Nennspannung:
3 ... 12 V
Nenndrehmoment bis:
1.6 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
12800 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
5.1 mNm
Durchmesser:
10 mm
Länge:
23.9 mm
Vorzüge
Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
Varianten:
Serie 1024K003SR
UN : Nennspannung : 3 V |MN : Nenndrehmoment bis : 1.6 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 12200 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 5.1 mNm |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 23.9 mm
Serie 1024K006SR
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 1.5 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 12300 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 4.6 mNm |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 23.9 mm
Serie 1024K009SR
UN : Nennspannung : 9 V |MN : Nenndrehmoment bis : 1.5 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 12000 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 4.28 mNm |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 23.9 mm
Serie 1024K012SR
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 1.4 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 12800 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 4.45 mNm |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 23.9 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 1.36 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 84 %
Leerlaufdrehzahln0 12200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.016 A
AnhaltemomentMH 5.1 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 4098 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.244 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.33 mNm/A
StromkonstantekI 0.429 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2392 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 16 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 425 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 1.36 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 84 %
Leerlaufdrehzahln0 12200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.016 A
AnhaltemomentMH 5.1 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 4098 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.244 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.33 mNm/A
StromkonstantekI 0.429 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2392 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 16 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 425 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 1.36 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 84 %
Leerlaufdrehzahln0 12200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.016 A
AnhaltemomentMH 5.1 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 4098 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.244 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.33 mNm/A
StromkonstantekI 0.429 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2392 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 16 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 425 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 1.36 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 84 %
Leerlaufdrehzahln0 12200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.016 A
AnhaltemomentMH 5.1 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 4098 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.244 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.33 mNm/A
StromkonstantekI 0.429 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2392 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 16 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 425 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 5.96 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 12300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.008 A
AnhaltemomentMH 4.6 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 2071 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.483 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.61 mNm/A
StromkonstantekI 0.217 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2678 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 62 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.4 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 384 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 5.96 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 12300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.008 A
AnhaltemomentMH 4.6 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 2071 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.483 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.61 mNm/A
StromkonstantekI 0.217 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2678 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 62 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.4 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 384 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 5.96 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 12300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.008 A
AnhaltemomentMH 4.6 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 2071 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.483 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.61 mNm/A
StromkonstantekI 0.217 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2678 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 62 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.4 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 384 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 5.96 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 12300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.008 A
AnhaltemomentMH 4.6 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 2071 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.483 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.61 mNm/A
StromkonstantekI 0.217 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2678 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 62 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.4 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 384 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
AnschlusswiderstandR 14.9 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahln0 12000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 4.28 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 1337 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.748 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.14 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2791 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 151 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 356 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
AnschlusswiderstandR 14.9 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahln0 12000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 4.28 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 1337 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.748 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.14 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2791 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 151 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 356 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
AnschlusswiderstandR 14.9 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahln0 12000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 4.28 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 1337 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.748 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.14 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2791 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 151 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 356 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
AnschlusswiderstandR 14.9 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahln0 12000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 4.28 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.037 mNm
Drehzahlkonstantekn 1337 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.748 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.14 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2791 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 151 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 356 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 23.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahln0 12800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.004 A
AnhaltemomentMH 4.45 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.038 mNm
Drehzahlkonstantekn 1078 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.928 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.86 mNm/A
StromkonstantekI 0.113 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2883 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 218 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.3 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.11 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 404 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 23.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahln0 12800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.004 A
AnhaltemomentMH 4.45 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.038 mNm
Drehzahlkonstantekn 1078 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.928 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.86 mNm/A
StromkonstantekI 0.113 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2883 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 218 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.3 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.11 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 404 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 23.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahln0 12800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.004 A
AnhaltemomentMH 4.45 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.038 mNm
Drehzahlkonstantekn 1078 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.928 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.86 mNm/A
StromkonstantekI 0.113 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2883 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 218 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.3 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.11 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 404 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 23.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahln0 12800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.004 A
AnhaltemomentMH 4.45 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.038 mNm
Drehzahlkonstantekn 1078 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.928 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.86 mNm/A
StromkonstantekI 0.113 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2883 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 218 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.3 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.11 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 404 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 16 / 51 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.1 / 251 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 10.8 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1024K003SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 3 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1024K003SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1024K006SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 6 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1024K006SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1024K009SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 9 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1024K009SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1024K012SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1024K012SR)
Präzisionsgetriebe
Planetengetriebe
Stirnradgetriebe
Stirnradgetriebe, spielarm
Linearaktuatoren
FAULHABER L
10L ... SL Serie  von FAULHABER
Serie 10L ... SL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Standard Last
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Encoder
Inkrementalencoder
IEP3-4096 Serie  von FAULHABER
Serie IEP3-4096
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 16 - 4096 Impulse
PA2-100 Serie  von FAULHABER
Serie PA2-100
optischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 100 Impulse
Steuerungen
Motion Controller
MC 3001 B Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3001 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
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
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1024 ... SR von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1024K003SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Nenndrehmoment bis: 1.6 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 12200 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 5.1 mNm
Durchmesser: 10 mm
Länge: 23.9 mm
Gewählte Variante
Serie 1024K006SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 1.5 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 12300 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 4.6 mNm
Durchmesser: 10 mm
Länge: 23.9 mm
Gewählte Variante
Serie 1024K009SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 9 V
Nenndrehmoment bis: 1.5 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 12000 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 4.28 mNm
Durchmesser: 10 mm
Länge: 23.9 mm
Gewählte Variante
Serie 1024K012SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 1.4 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 12800 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 4.45 mNm
Durchmesser: 10 mm
Länge: 23.9 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.