DC-micromotoren

De kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel die oorspronkelijk is uitgevonden en gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber in 1958 vormt de basis van elke DC-micromotor van FAULHABER.

Deze revolutionaire technologie creëert nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van DC-motoren als alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg zijn.

Baten en voordelen:

Geen restkoppel · Soepele positie- en toerentalregeling · Hoge efficiëntie · Laag geluidsniveau · Hoog koppel · Laag gewicht · Zeer lage rotortraagheid · Dynamisch start-stopbedrijf · Lage koppelrimpel en EMI

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-micromotoren
Serie 1727...CXR

Grafietcommutatie

  • diameter 17 mm
  • • lengte 27,2 mm

Serie 1727...CXR Varianten

Product UN (V) n0 (min⁻¹) MH (mNm) MN (mNm)
1727U006CXR 6 7.300 12,2 4,9
1727U012CXR 12 7.600 11,4 4,7
1727U024CXR 24 7.600 11,4 4,7

DC-micromotoren
Serie 1727...CXR

Grafietcommutatie

  • diameter 17 mm
  • • lengte 27,2 mm

Encoders

Tandwielkasten

Aandrijfselektronica

Accessories

DC-micromotoren
Serie 1727...CXR

Grafietcommutatie

  • diameter 17 mm
  • • lengte 27,2 mm

img

 

DC-micromotoren
Serie 1727...CXR

Grafietcommutatie

  • diameter 17 mm
  • • lengte 27,2 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.