Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

DC-Kleinstmotoren Serie 1727 ... CXR

Graphitkommutierung

Eckdaten
Nennspannung:
6 ... 24 V
Nenndrehmoment bis:
4.9 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
7600 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
12.2 mNm
Durchmesser:
17 mm
Länge:
27.2 mm
Vorzüge
Hohe Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +100 °C (optional -55 °C)
Langlebige Graphitkommutierung
Rastmomentfrei
Sehr hohe Leistungsdichte
Varianten:
Serie 1727U006CXR
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 4.9 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 7300 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 12.2 mNm |Ø : Durchmesser : 17 mm |L : Länge : 27.2 mm
Serie 1727U012CXR
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 4.7 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 7600 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 11.4 mNm |Ø : Durchmesser : 17 mm |L : Länge : 27.2 mm
Serie 1727U024CXR
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 4.7 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 7600 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 11.4 mNm |Ø : Durchmesser : 17 mm |L : Länge : 27.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 3.06 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 63 %
Leerlaufdrehzahln0 7300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.052 A
AnhaltemomentMH 12.2 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.36 mNm
Drehzahlkonstantekn 1362 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.734 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.01 mNm/A
StromkonstantekI 0.143 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 595 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 80 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 1.3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 94 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 9.1 / 28.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 7 / 340 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 28 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 9000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 13.78 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 65 %
Leerlaufdrehzahln0 7600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.026 A
AnhaltemomentMH 11.4 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.36 mNm
Drehzahlkonstantekn 681 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.47 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 14.03 mNm/A
StromkonstantekI 0.071 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 668 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 320 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8.4 ms
RotorträgheitsmomentJ 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 95 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 9.1 / 28.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 7 / 340 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 28 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 9000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
AnschlusswiderstandR 57.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 66 %
Leerlaufdrehzahln0 7600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.013 A
AnhaltemomentMH 11.4 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.36 mNm
Drehzahlkonstantekn 332 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.01 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 28.73 mNm/A
StromkonstantekI 0.035 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 666 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1440 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 8.4 ms
RotorträgheitsmomentJ 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 95 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 9.1 / 28.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 7 / 340 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 28 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 9000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1727U006CXR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 6 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1727U006CXR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1727U012CXR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1727U012CXR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1727U024CXR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 24 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1727U024CXR)
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Encoder
Inkrementalencoder
IE2-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IE2-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 64 - 1024 Impulse
IEH2-4096 Serie  von FAULHABER
Serie IEH2-4096
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 16 - 4096 Impulse
IEH3-4096 Serie  von FAULHABER
Serie IEH3-4096
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 256 - 4096 Impulse
IEH3-4096L Serie  von FAULHABER
Serie IEH3-4096L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 256 - 4096 Impulse, Line Driver
Steuerungen
Motion Controller
MC 3001 B Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3001 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3603 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
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
FAULHABER CXR Serie 1727 ... CXR von FAULHABER
FAULHABER CXR Serie 1727 ... CXR von FAULHABER
FAULHABER CXR Serie 1727 ... CXR von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1727U006CXR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 4.9 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 7300 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 12.2 mNm
Durchmesser: 17 mm
Länge: 27.2 mm
Gewählte Variante
Serie 1727U012CXR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 4.7 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 7600 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 11.4 mNm
Durchmesser: 17 mm
Länge: 27.2 mm
Gewählte Variante
Serie 1727U024CXR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 4.7 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 7600 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 11.4 mNm
Durchmesser: 17 mm
Länge: 27.2 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.