Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetaire reductoren
Serie 20/1R

  

  • diameter 20 mm

Serie 20/1R Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
20/1R 3,71:1 1 800 1.100 3,71:1
20/1R 9,7:1 2 800 1.100 9,7:1
20/1R 14:1 2 800 1.100 14:1
20/1R 23:1 2 800 1.100 23:1
20/1R 43:1 3 800 1.100 43:1
20/1R 66:1 3 800 1.100 66:1
20/1R 86:1 3 800 1.100 86:1
20/1R 112:1 4 800 1.100 112:1
20/1R 134:1 4 800 1.100 134:1
20/1R 159:1 4 800 1.100 159:1
20/1R 190:1 4 800 1.100 190:1
20/1R 246:1 4 800 1.100 246:1
20/1R 415:1 5 800 1.100 415:1
20/1R 592:1 5 800 1.100 592:1
20/1R 989:1 5 800 1.100 989:1
20/1R 1526:1 5 800 1.100 1.526:1

Planetaire reductoren
Serie 20/1R

  

  • diameter 20 mm

Motoren

Planetaire reductoren
Serie 20/1R

  

  • diameter 20 mm

img

 

Planetaire reductoren
Serie 20/1R

  

  • diameter 20 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.