Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 20/1R

  

  • Durchmesser 20 mm

Serie 20/1R Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
20/1R 3,71:1 1 800 1'100 3,71:1
20/1R 9,7:1 2 800 1'100 9,7:1
20/1R 14:1 2 800 1'100 14:1
20/1R 23:1 2 800 1'100 23:1
20/1R 43:1 3 800 1'100 43:1
20/1R 66:1 3 800 1'100 66:1
20/1R 86:1 3 800 1'100 86:1
20/1R 112:1 4 800 1'100 112:1
20/1R 134:1 4 800 1'100 134:1
20/1R 159:1 4 800 1'100 159:1
20/1R 190:1 4 800 1'100 190:1
20/1R 246:1 4 800 1'100 246:1
20/1R 415:1 5 800 1'100 415:1
20/1R 592:1 5 800 1'100 592:1
20/1R 989:1 5 800 1'100 989:1
20/1R 1526:1 5 800 1'100 1.526:1

Planetengetriebe
Serie 20/1R

  

  • Durchmesser 20 mm

Motoren

Planetengetriebe
Serie 20/1R

  

  • Durchmesser 20 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 20/1R

  

  • Durchmesser 20 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.