Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

DC-Kleinstmotoren Serie 2668 ... CR

Graphitkommutierung

Eckdaten
Nennspannung:
18 ... 48 V
Nenndrehmoment bis:
70 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
7900 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
660 mNm
Durchmesser:
26 mm
Länge:
68 mm
Vorzüge
Höchste Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
Breitester Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 125 °C (optional -55 °C, Wicklung bis 155 °C)
Langlebige Graphitkommutierung
Rastmomentfrei
Höchste Leistungsdichte
Varianten:
Serie 2668W018CR
UN : Nennspannung : 18 V |MN : Nenndrehmoment bis : 56 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 7900 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 653 mNm |Ø : Durchmesser : 26 mm |L : Länge : 68 mm
Serie 2668W024CR
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 68 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 7800 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 656 mNm |Ø : Durchmesser : 26 mm |L : Länge : 68 mm
Serie 2668W036CR
UN : Nennspannung : 36 V |MN : Nenndrehmoment bis : 69 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 7500 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 632 mNm |Ø : Durchmesser : 26 mm |L : Länge : 68 mm
Serie 2668W048CR
UN : Nennspannung : 48 V |MN : Nenndrehmoment bis : 70 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 7700 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 660 mNm |Ø : Durchmesser : 26 mm |L : Länge : 68 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 18 V
AnschlusswiderstandR 0.57 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 86 %
Leerlaufdrehzahln0 7900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.105 A
AnhaltemomentMH 653 mNm
ReibungsdrehmomentMR 2.2 mNm
Drehzahlkonstantekn 448 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.24 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 21.3 mNm/A
StromkonstantekI 0.047 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 12 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 87 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.4 ms
RotorträgheitsmomentJ 27 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 242 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 33 / 600 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 189 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 18 V
AnschlusswiderstandR 0.57 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 86 %
Leerlaufdrehzahln0 7900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.105 A
AnhaltemomentMH 653 mNm
ReibungsdrehmomentMR 2.2 mNm
Drehzahlkonstantekn 448 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.24 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 21.3 mNm/A
StromkonstantekI 0.047 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 12 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 87 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.4 ms
RotorträgheitsmomentJ 27 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 242 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 33 / 600 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 189 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
AnschlusswiderstandR 1.03 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 7800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.078 A
AnhaltemomentMH 656 mNm
ReibungsdrehmomentMR 2.2 mNm
Drehzahlkonstantekn 331 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.02 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 28.9 mNm/A
StromkonstantekI 0.035 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11.8 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 158 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 25 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 263 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 33 / 600 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 189 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
AnschlusswiderstandR 1.03 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 7800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.078 A
AnhaltemomentMH 656 mNm
ReibungsdrehmomentMR 2.2 mNm
Drehzahlkonstantekn 331 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.02 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 28.9 mNm/A
StromkonstantekI 0.035 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11.8 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 158 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 25 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 263 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 33 / 600 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 189 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 36 V
AnschlusswiderstandR 2.53 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 7500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.05 A
AnhaltemomentMH 632 mNm
ReibungsdrehmomentMR 2.2 mNm
Drehzahlkonstantekn 211 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 4.73 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 45.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.022 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11.8 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 390 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 25 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 253 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 33 / 600 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 189 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 36 V
AnschlusswiderstandR 2.53 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 7500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.05 A
AnhaltemomentMH 632 mNm
ReibungsdrehmomentMR 2.2 mNm
Drehzahlkonstantekn 211 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 4.73 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 45.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.022 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11.8 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 390 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 25 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 253 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 33 / 600 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 189 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
AnschlusswiderstandR 4.23 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 7700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.038 A
AnhaltemomentMH 660 mNm
ReibungsdrehmomentMR 2.2 mNm
Drehzahlkonstantekn 162 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 6.18 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 59 mNm/A
StromkonstantekI 0.017 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11.6 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 660 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 26 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 254 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 33 / 600 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 189 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
AnschlusswiderstandR 4.23 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 88 %
Leerlaufdrehzahln0 7700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.038 A
AnhaltemomentMH 660 mNm
ReibungsdrehmomentMR 2.2 mNm
Drehzahlkonstantekn 162 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 6.18 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 59 mNm/A
StromkonstantekI 0.017 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11.6 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 660 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 3.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 26 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 254 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 33 / 600 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 155 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 189 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2668W018CR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 18 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2668W018CR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2668W024CR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 24 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2668W024CR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2668W036CR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 36 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2668W036CR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2668W048CR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 48 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2668W048CR)
Planetengetriebe
FAULHABER GPT
22GPT Serie  von FAULHABER
Serie 22GPT
Hohes Drehmoment
32GPT Serie  von FAULHABER
Serie 32GPT
Hohes Drehmoment
Linearaktuatoren
FAULHABER L
22L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
22L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
22L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 22L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
32L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
32L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
32L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
32L ... TL Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... TL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Trapezgewinde
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Bremsen
MBZ Serie  von FAULHABER
Serie MBZ
Elektromagnetisch öffnendes System
Encoder
Inkrementalencoder
IE3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse
IE3-1024 L Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024 L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse, Line Driver
IER3-10000 Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse
IER3-10000 L Serie  von FAULHABER
Serie IER3-10000 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1000 - 10000 Impulse, Line Driver
IERS3-500 Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse
IERS3-500 L Serie  von FAULHABER
Serie IERS3-500 L
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 250 - 500 Impulse, Line Driver
Steuerungen
Motion Controller
MC 3603 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5005 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 5005 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Speed Controller
SC 2804 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 2804 S
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 5004 P
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5008 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR von FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 2668W018CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 18 V
Nenndrehmoment bis: 56 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 7900 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 653 mNm
Durchmesser: 26 mm
Länge: 68 mm
Gewählte Variante
Serie 2668W024CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 68 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 7800 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 656 mNm
Durchmesser: 26 mm
Länge: 68 mm
Gewählte Variante
Serie 2668W036CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 36 V
Nenndrehmoment bis: 69 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 7500 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 632 mNm
Durchmesser: 26 mm
Länge: 68 mm
Gewählte Variante
Serie 2668W048CR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 48 V
Nenndrehmoment bis: 70 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 7700 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 660 mNm
Durchmesser: 26 mm
Länge: 68 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.