Motion Controller

FAULHABER Motion Controller sind benutzerfreundliche Einachs-Positionierregler - maßgeschneidert für die Ansteuerung von DC-Motoren, bürstenlosen und Linear-Motoren von FAULHABER.

Für Positionieraufgaben mit hoher Auflösung und Anwendungen mit hochgenauer Drehzahlregelung sind sie mit RS232-, CANopen- oder auch mit EtherCAT-Schnittstelle erhältlich und einfach über die "FAULHABER Motion Manager" Software konfigurierbar.

Nutzen und Vorteile

Kompakte Bauform · Präzise Positionier- und Drehzahlregelung · RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle · Viele Standard-Modi · Integrierte Motor-Schutz-Funktionen · Flexibel konfigurierbar über USB-Schnittstelle · Einfach zu bedienen mit der Software „FAULHABER Motion Manager“

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Motion Controller
Serie MCST 3601

1-Achsen-Controller mit Mikroschrittbetrieb,USB-Schnittstelle und Referenzeingang

Serie MCST 3601 Varianten

Produkt UBmin (V) UBmax (V) Icont.(A) Ipeak(A) Funktion
MCST 3601 9 36 1,1 5  

Motion Controller
Serie MCST 3601

1-Achsen-Controller mit Mikroschrittbetrieb,USB-Schnittstelle und Referenzeingang

Motion Controller
Serie MCST 3601

1-Achsen-Controller mit Mikroschrittbetrieb,USB-Schnittstelle und Referenzeingang

img

 

Motion Controller
Serie MCST 3601

1-Achsen-Controller mit Mikroschrittbetrieb,USB-Schnittstelle und Referenzeingang

Datenblatt

Technische Informationen

Schnellstartanleitung

Gerätehandbuch

Firmware Anleitung

Software: TMCL-IDE

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.