Incrementele encoders - Drie kanalen

De encoders van de serie IE3 kunnen apart op FAULHABER DC-motoren van de series CR en CXR geplaatst worden, als kit of vooraf gemonteerd, en zijn ook beschikbaar als geïntegreerde eenheid voor FAULHABER borstelloze DC-servomotoren van de serie BX4.

Baten en voordelen:

Compact modulair systeem · Een breed aanbod aan resoluties is beschikbaar · Indexkanaal · Line driver zijn beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Encoders
Serie IEH3-4096

magnetische encoder, digitale uitgangen,3 kanalen, 256 - 4096 impulsen per omwenteling

Serie IEH3-4096 Varianten

Product N Ch Functie
IEH3-256 256 3 Magnetische encoder, digitale uitgangen
IEH3-512 512 3 Magnetische encoder, digitale uitgangen
IEH3-1024 1.024 3 Magnetische encoder, digitale uitgangen
IEH3-2048 2.048 3 Magnetische encoder, digitale uitgangen
IEH3-4096 4.096 3 Magnetische encoder, digitale uitgangen

Encoders
Serie IEH3-4096

magnetische encoder, digitale uitgangen,3 kanalen, 256 - 4096 impulsen per omwenteling

Encoders
Serie IEH3-4096

magnetische encoder, digitale uitgangen,3 kanalen, 256 - 4096 impulsen per omwenteling

img

 

img

 

img

 

Encoders
Serie IEH3-4096

magnetische encoder, digitale uitgangen,3 kanalen, 256 - 4096 impulsen per omwenteling

Gegevensblad

Technische informatie

Accessoires Combinatie

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.