Piezo LEGS rotativ

Dieser rotierende Piezo LEGS-Motor ist für verschiedenste Anwendungen vorgesehen, bei denen hohe Dynamik und eine sehr präzise Positionierung erforderlich ist.

Ein Zusatznutzen ist das hohe Drehmoment auf kleinem Raum.

Nutzen und Vorteile

Direkter Antrieb · Rastmomentfrei · Auflösung im Microradianten-Bereich · Kein Stromverbrauch in Halteposition · Direkte Reaktion · Lange Lebensdauer

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Piezo LEGS rotativ
Serie LR17...

  

Serie LR17... Varianten

Produkt vmax(mm/s) Auflösung (µrad) Umax(V) M (mNm)
LR17 170 0,2 48 30

Piezo LEGS rotativ
Serie LR17...

  

Piezo LEGS rotativ
Serie LR17...

  

Piezo LEGS rotativ
Serie LR17...

  

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.