Piezo LEGS Linear

Der lineare Piezo LEGS–Motor wurde für “Move-and-hold”-Anwendungen entwickelt, bei denen Präzision, minimaler Bauraum, niedriger Energieverbrauch und einfaches technisches Design wichtige Faktoren sind.

Nutzen und Vorteile

Sehr kompakt · Großes Drehmoment · Direkter Antrieb · Rastmomentfrei · Auflösung im Nanometerbereich · Energieeffizient

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Piezo LEGS Linear
Serie LTC450...

  

Serie LTC450... Varianten

Produkt vmax(mm/s) Auflösung (nm) Umax(V) F (N)
LTC45011-020 0.3 1 65 450

Piezo LEGS Linear
Serie LTC450...

  

Piezo LEGS Linear
Serie LTC450...

  

Piezo LEGS Linear
Serie LTC450...

  

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.