Industriële aandrijvingen

Deze industriële aandrijvingen hebben een compact ontwerp en combineren de innovatieve aandrijvingsoplossingen van FAULHABER: krachtige DC-micromotoren, robuuste planetaire reductoren en zeer nauwkeurige feedbackcomponenten.

Dankzij het robuuste, compatibele design met beschermingsklasse IP 65, de oliedichte afdichtingen en hun veelzijdigheid zijn deze aandrijvingen de perfecte keus voor een groot aantal verschillende toepassingen in een industriële omgeving.

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Industriële aandrijvingen
Serie 6091...DC01 MD...

met multi-turn absolute encoder

  • diameter 60,6 mm
  • • lengte 91,3 mm

Serie 6091...DC01 MD... Varianten

Product Aantal toeren Incrementen Poort Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
6091Q024DC01 MD81/1053 S156:1 81 85.313 RS485 halfduplex 1,5 2 156:1
6091Q024DC01 MD81/1053 S302:1 81 85.313 RS485 halfduplex 3 4,5 302:1

Industriële aandrijvingen
Serie 6091...DC01 MD...

met multi-turn absolute encoder

  • diameter 60,6 mm
  • • lengte 91,3 mm

Industriële aandrijvingen
Serie 6091...DC01 MD...

met multi-turn absolute encoder

  • diameter 60,6 mm
  • • lengte 91,3 mm

img

 

Industriële aandrijvingen
Serie 6091...DC01 MD...

met multi-turn absolute encoder

  • diameter 60,6 mm
  • • lengte 91,3 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.