Industrie-Stellantriebe

Diese Industrie-Stellantriebe vereinen in kompakter Bauweise die innovativen FAULHABER Antriebslösungen aus leistungsstarken DC-Kleinstmotoren, robusten Planetengetrieben und hochpräzisen Feedbackkomponenten.

Durch ihr robustes industrietaugliches Design, ihre Öldichtheit und ihre Flexibilität sind die Stellantriebe perfekt geeignet für eine Vielzahl verschiedenster Anwendungen im industriellen Umfeld.

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Industrie-Stellantriebe
Serie 6091...DC01 MA...

mit Multiturn-Absolutencoder

  • Durchmesser 60,6 mm
  • • Länge 91,3 mm

Serie 6091...DC01 MA... Varianten

Produkt Umdrehungsanzahl Inkremente Schnittstelle Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
6091Q024DC01 MA40/75 S156:1 39,6 2.981 - 1,5 2 156:1
6091Q024DC01 MA40/75 S302:1 39,6 2.981 - 3 4,5 302:1
6091Q024DC01 MA47/75 S156:1 46,8 3.523 - 1,5 2 156:1
6091Q024DC01 MA47/75 S302:1 46,8 3.523 - 3 4,5 302:1

Industrie-Stellantriebe
Serie 6091...DC01 MA...

mit Multiturn-Absolutencoder

  • Durchmesser 60,6 mm
  • • Länge 91,3 mm

Industrie-Stellantriebe
Serie 6091...DC01 MA...

mit Multiturn-Absolutencoder

  • Durchmesser 60,6 mm
  • • Länge 91,3 mm

img

 

Industrie-Stellantriebe
Serie 6091...DC01 MA...

mit Multiturn-Absolutencoder

  • Durchmesser 60,6 mm
  • • Länge 91,3 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.