DC-micromotoren

De kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel die oorspronkelijk is uitgevonden en gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber in 1958 vormt de basis van elke DC-micromotor van FAULHABER.

Deze revolutionaire technologie creëert nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van DC-motoren als alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg zijn.

Baten en voordelen:

Geen restkoppel · Soepele positie- en toerentalregeling · Hoge efficiëntie · Laag geluidsniveau · Hoog koppel · Laag gewicht · Zeer lage rotortraagheid · Dynamisch start-stopbedrijf · Lage koppelrimpel en EMI

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-micromotoren
Serie 3890...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 38 mm
  • • lengte 90 mm

Serie 3890...CR Varianten

Product UN (V) n0 (min⁻¹) MH (mNm) MN (mNm)
3890H018CR 18 5.400 2.642 139
3890H024CR 24 5.400 2.760 182
3890H036CR 36 5.400 2.887 222
3890H048CR 48 5.500 2.911 224

DC-micromotoren
Serie 3890...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 38 mm
  • • lengte 90 mm

Encoders

Tandwielkasten

Aandrijfselektronica

Accessories

DC-micromotoren
Serie 3890...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 38 mm
  • • lengte 90 mm

img

 

DC-micromotoren
Serie 3890...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 38 mm
  • • lengte 90 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.