DC-Kleinstmotoren

Herzstück jedes FAULHABER DC-Kleinstmotors ist die von Dr. Fritz Faulhaber Sr. entwickelte und 1958 patentierte freitragende kernlose (oder eisenlose) Rotorspule mit Schrägwicklung.

Diese revolutionäre Technologie eröffnete völlig neue Wege für Anwendungsgebiete, in denen kleinste und leichteste DC-Motoren mit maximalem Drehmoment und höchster Dynamik gefragt sind.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Kleinstmotoren
Serie 3890...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 38 mm
  • • Länge 90 mm

Serie 3890...CR Varianten

Produkt UN(V) n0(min⁻¹) MH(mNm) MN(mNm)
3890H018CR 18 5'400 2'642 139
3890H024CR 24 5'400 2'760 182
3890H036CR 36 5'400 2'887 222
3890H048CR 48 5'500 2'911 224

DC-Kleinstmotoren
Serie 3890...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 38 mm
  • • Länge 90 mm

Getriebe

Steuerungen

Zubehör

DC-Kleinstmotoren
Serie 3890...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 38 mm
  • • Länge 90 mm

img

 

DC-Kleinstmotoren
Serie 3890...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 38 mm
  • • Länge 90 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.