Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Encoder Serie AESM-4096

magnetischer Singleturn Absolutencoder
SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll
4096 Schritte pro Umdrehung

Eckdaten
Funktionsprinzip:
Magnetischer Encoder
Impulse pro Umdrehung:
4096
Vorzüge
Geringer Verdrahtungsaufwand
Absolute Winkelinformation direkt nach dem Einschalten
Kein Referenzieren innerhalb einer Motorumdrehung notwendig
Vollständig integrierter Encoder für bürstenlose DC-Motoren der Serie B
Extrem kompakt, Motoren werden durch Encoder nicht verlängert
Varianten:
Serie AESM-4096
Tech. : Funktionsprinzip : Magnetischer Encoder |N : Impulse pro Umdrehung : 4096

Values at 22° and nominal voltageValue
Impulse/Schritte pro UmdrehungN 4096
Singleturn-Auflösung 12 Bit
Ausgangssignal SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll
BetriebsspannungUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Nennstromaufnahme, MittelwertIDD 16 mA
Ausgangsstrom, max.IOUT 4 mA
Clock Frequenz, max. (CLK) 2 MHz
Eingang Low Pegel (CLK) 0 ... 0.8 V
Eingang High Pegel (CLK) 2 ... <i>U<sub>DD</sub></i> V
Set up Zeit nach Power on, max.tsetup 4 ms
Timeoutttimeout 16 µs
Trägheitsmoment des GebermagnetenJ 0.007 gcm²
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Absolutencoder Serie AESM-4096 von FAULHABER
Absolutencoder Serie AESM-4096 von FAULHABER
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
0824 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0824 ... B
2-Pol-Technologie
1028 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 1028 ... B
2-Pol-Technologie

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen

Application note

pdf
AN 130 - AES Schnittstellenbeschreibung
pdf
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
pdf
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
pdf
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
pdf
AN 162 - Analog Hall Sensors
pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie AESM-4096
magnetischer Singleturn Absolutencoder
SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll
4096 Schritte pro Umdrehung
Eckdaten
Funktionsprinzip: Magnetischer Encoder
Impulse pro Umdrehung: 4096

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.