Bürstenlose DC-Servomotoren

Bürstenlose FAULHABER DC-Servomotoren sind für anspruchsvolle Antriebsaufgaben konzipiert, bei denen Höchstleistung auf kleinstem Raum gefordert ist und sind sowohl in 4-Pol-Technik mit hohem Drehmoment als auch in 2-Pol-Technik für hohe Leistungen erhältlich.

FAULHABER ist spezialisiert auf die Integration kleinster Bausteine. Viele Motoren sind mit integrierter Antriebselektronik, Encoder oder analogen Hall-Sensoren verfügbar.

Nutzen und Vorteile

Hocheffiziente Bauweise · Hohe Drehzahlen oder hohes Drehmoment auf kleinstem Bauraum und mit geringstem Gewicht · Hochdynamisches Start-Stop-Verhalten · Geräuscharm · Erhältlich mit oder ohne Sensoren

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 1028...B

2-Pol-Technologie

  • Durchmesser 10 mm
  • • Länge 28,1 mm

Serie 1028...B Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) MH(mNm) n0(min⁻¹)
1028S006B 6 2,2 9,72 32.300
1028S012B 12 2,2 9,22 33.600

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 1028...B

2-Pol-Technologie

  • Durchmesser 10 mm
  • • Länge 28,1 mm

Encoder

Getriebe

  • Stirnradgetriebe
  • 12/3
  • Stirnradgetriebe, spielarm
  • 12/5

Steuerungen

Zubehör

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 1028...B

2-Pol-Technologie

  • Durchmesser 10 mm
  • • Länge 28,1 mm

img

 

Bürstenlose DC-Servomotoren
Serie 1028...B

2-Pol-Technologie

  • Durchmesser 10 mm
  • • Länge 28,1 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.