Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 1028 ... B

2-Pol-Technologie

Eckdaten
Nennspannung:
6 ... 12 V
Nenndrehmoment bis:
1.68 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
33600 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
9.72 mNm
Durchmesser:
10 mm
Länge:
28.1 mm
Vorzüge
Eisenloses System mit hoher Leistungsdichte und FAULHABER-Wicklung
Digitale oder analoge Hallsensoren lieferbar
Extrem gleichmäßige Drehzahlregelung
Empfindliche Positioniersteuerung
Varianten:
Serie 1028S006B
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 1.68 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 32300 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 9.72 mNm |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 28.1 mm
Serie 1028S012B
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 1.57 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 33600 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 9.22 mNm |Ø : Durchmesser : 10 mm |L : Länge : 28.1 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.08 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 73 %
Leerlaufdrehzahln0 32300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.121 A
AnhaltemomentMH 9.72 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.06 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 5426 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.184 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 1.76 mNm/A
StromkonstantekI 0.568 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3329 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 24 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.9 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.0622 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1803 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 6.6 / 42.4 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 152 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 9.4 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 79000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.08 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 73 %
Leerlaufdrehzahln0 32300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.121 A
AnhaltemomentMH 9.72 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.06 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 5426 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.184 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 1.76 mNm/A
StromkonstantekI 0.568 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3329 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 24 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.9 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.0622 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1803 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 6.6 / 42.4 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 152 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 9.4 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 79000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.08 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 73 %
Leerlaufdrehzahln0 32300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.121 A
AnhaltemomentMH 9.72 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.06 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 5426 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.184 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 1.76 mNm/A
StromkonstantekI 0.568 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3329 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 24 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.9 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.0622 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1803 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 6.6 / 42.4 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 152 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 9.4 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 79000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.08 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 73 %
Leerlaufdrehzahln0 32300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.121 A
AnhaltemomentMH 9.72 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.06 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 5426 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.184 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 1.76 mNm/A
StromkonstantekI 0.568 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3329 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 24 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.9 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.0622 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1803 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 6.6 / 42.4 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 152 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 9.4 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 79000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 4.37 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 72 %
Leerlaufdrehzahln0 33600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.065 A
AnhaltemomentMH 9.22 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.06 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2825 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.354 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.38 mNm/A
StromkonstantekI 0.296 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3653 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 87 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 2.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.0622 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1711 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 6.6 / 42.4 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 152 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 9.4 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 79000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 4.37 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 72 %
Leerlaufdrehzahln0 33600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.065 A
AnhaltemomentMH 9.22 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.06 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2825 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.354 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.38 mNm/A
StromkonstantekI 0.296 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3653 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 87 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 2.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.0622 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1711 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 6.6 / 42.4 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 152 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 9.4 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 79000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 4.37 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 72 %
Leerlaufdrehzahln0 33600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.065 A
AnhaltemomentMH 9.22 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.06 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2825 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.354 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.38 mNm/A
StromkonstantekI 0.296 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3653 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 87 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 2.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.0622 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1711 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 6.6 / 42.4 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 152 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 9.4 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 79000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 4.37 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 72 %
Leerlaufdrehzahln0 33600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.065 A
AnhaltemomentMH 9.22 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.06 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2825 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.354 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.38 mNm/A
StromkonstantekI 0.296 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3653 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 87 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 2.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.0622 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1711 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 6.6 / 42.4 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 152 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 9.4 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 79000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1028S006B)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 6 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1028S006B)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1028S012B)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1028S012B)
Präzisionsgetriebe
Planetengetriebe
Stirnradgetriebe
Stirnradgetriebe, spielarm
Linearaktuatoren
FAULHABER L
10L ... SL Serie  von FAULHABER
Serie 10L ... SL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Standard Last
Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00116 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00116
Motoradapter SC » 0824...B, 1028...B IEM3
6501.00163 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00163
Motoradapter SC » 0824...B, 1028...B IEM3
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Encoder
Absolutencoder
AESM-4096 Serie  von FAULHABER
Serie AESM-4096
magnetischer Singleturn Absolutencoder, SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll, 4096 Schritte pro Umdrehung
Inkrementalencoder
IEM3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IEM3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 32 - 1024 Impulse
Steuerungen
Motion Controller
MC 3001 B Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3001 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
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
SC 2402 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 2402 P
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 2804 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 2804 S
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER B Serie 1028 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 1028 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 1028 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 1028 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 1028 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 1028 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 1028 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 1028 ... B von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1028S006B
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 1.68 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 32300 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 9.72 mNm
Durchmesser: 10 mm
Länge: 28.1 mm
Gewählte Variante
Serie 1028S012B
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 1.57 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 33600 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 9.22 mNm
Durchmesser: 10 mm
Länge: 28.1 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.