Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetaire reductoren
Serie 17/1

  

  • diameter 17 mm

Serie 17/1 Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
17/1 3,33:1 1 550 800 3,33:1
17/1 4,5:1 1 550 800 4,5:1
17/1 11:1 2 550 800 11:1
17/1 15:1 2 550 800 15:1
17/1 20:1 2 550 800 20:1
17/1 37:1 3 550 800 37:1
17/1 44:1 3 550 800 44:1
17/1 50:1 3 550 800 50:1
17/1 68:1 3 550 800 68:1
17/1 81:1 3 550 800 81:1
17/1 91:1 3 550 800 91:1
17/1 123:1 4 550 800 123:1
17/1 148:1 4 550 800 148:1
17/1 167:1 4 550 800 167:1
17/1 178:1 4 550 800 178:1
17/1 200:1 4 550 800 200:1
17/1 240:1 4 550 800 240:1
17/1 270:1 4 550 800 270:1
17/1 304:1 4 550 800 304:1
17/1 365:1 4 550 800 365:1
17/1 412:1 5 550 800 412:1
17/1 494:1 5 550 800 494:1
17/1 593:1 5 550 800 593:1
17/1 667:1 5 550 800 667:1
17/1 750:1 5 550 800 750:1
17/1 800:1 5 550 800 800:1
17/1 900:1 5 550 800 900:1
17/1 1013:1 5 550 800 1.013:1
17/1 1367:1 5 550 800 1.367:1

Planetaire reductoren
Serie 17/1

  

  • diameter 17 mm

Motoren

Planetaire reductoren
Serie 17/1

  

  • diameter 17 mm

img

 

Planetaire reductoren
Serie 17/1

  

  • diameter 17 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.