Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 17/1

  

  • Durchmesser 17 mm

Serie 17/1 Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
17/1 3,33:1 1 550 800 3,33:1
17/1 4,5:1 1 550 800 4,5:1
17/1 11:1 2 550 800 11:1
17/1 15:1 2 550 800 15:1
17/1 20:1 2 550 800 20:1
17/1 37:1 3 550 800 37:1
17/1 44:1 3 550 800 44:1
17/1 50:1 3 550 800 50:1
17/1 68:1 3 550 800 68:1
17/1 81:1 3 550 800 81:1
17/1 91:1 3 550 800 91:1
17/1 123:1 4 550 800 123:1
17/1 148:1 4 550 800 148:1
17/1 167:1 4 550 800 167:1
17/1 178:1 4 550 800 178:1
17/1 200:1 4 550 800 200:1
17/1 240:1 4 550 800 240:1
17/1 270:1 4 550 800 270:1
17/1 304:1 4 550 800 304:1
17/1 365:1 4 550 800 365:1
17/1 412:1 5 550 800 412:1
17/1 494:1 5 550 800 494:1
17/1 593:1 5 550 800 593:1
17/1 667:1 5 550 800 667:1
17/1 750:1 5 550 800 750:1
17/1 800:1 5 550 800 800:1
17/1 900:1 5 550 800 900:1
17/1 1013:1 5 550 800 1.013:1
17/1 1367:1 5 550 800 1.367:1

Planetengetriebe
Serie 17/1

  

  • Durchmesser 17 mm

Motoren

Planetengetriebe
Serie 17/1

  

  • Durchmesser 17 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 17/1

  

  • Durchmesser 17 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.