Inkrementalencoder - Drei Kanäle

Der Encoder der Serie IE3 kann mit Motoren der Baureihen CR und CXR kombiniert werden. In der Baureihe BX4 wird der IE3 ebenfalls als integrierter Encoder angeboten.

Nutzen und Vorteile

Modulare Bauweise in kompaktem Design und robustem Gehäuse · Verschiedene Auflösungen als Standard lieferbar · Indexkanal zur Referenzierung einer Umdrehung der Antriebswelle · Auch als Line Driver-Version verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Encoder
Serie IEM3-1024

magnetischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 32 - 1024 Impulse

Serie IEM3-1024 Varianten

Produkt N Ch Funktion
IEM3-32 32 3 Magnetischer Encoder, Digitalausgänge
IEM3-64 64 3 Magnetischer Encoder, Digitalausgänge
IEM3-128 128 3 Magnetischer Encoder, Digitalausgänge
IEM3-256 256 3 Magnetischer Encoder, Digitalausgänge
IEM3-512 512 3 Magnetischer Encoder, Digitalausgänge
IEM3-1024 1'024 3 Magnetischer Encoder, Digitalausgänge

Encoder
Serie IEM3-1024

magnetischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 32 - 1024 Impulse

Motoren

Zubehör

Encoder
Serie IEM3-1024

magnetischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 32 - 1024 Impulse

img

 

img

 

Encoder
Serie IEM3-1024

magnetischer Encoder, Digitalausgänge,3 Kanal, 32 - 1024 Impulse

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.