Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

DC-Kleinstmotoren Serie 0816 ... SR

Edelmetallkommutierung

Eckdaten
Nennspannung:
3 ... 12 V
Nenndrehmoment bis:
0.7 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
13500 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
1.15 mNm
Durchmesser:
8 mm
Länge:
15.9 mm
Vorzüge
Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
Varianten:
Serie 0816K003SR
UN : Nennspannung : 3 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.7 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 13250 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 1.15 mNm |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 15.9 mm
Serie 0816K006SR
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.69 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 13500 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 1.13 mNm |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 15.9 mm
Serie 0816K009SR
UN : Nennspannung : 9 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.69 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 13500 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 1.15 mNm |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 15.9 mm
Serie 0816K012SR
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.61 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 12600 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 1 mNm |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 15.9 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 5.4 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 13250 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.016 A
AnhaltemomentMH 1.15 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.034 mNm
Drehzahlkonstantekn 4526 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.221 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.11 mNm/A
StromkonstantekI 0.474 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11475 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 53 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.051 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 229 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 5.4 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 13250 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.016 A
AnhaltemomentMH 1.15 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.034 mNm
Drehzahlkonstantekn 4526 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.221 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.11 mNm/A
StromkonstantekI 0.474 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11475 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 53 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.051 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 229 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 5.4 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 13250 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.016 A
AnhaltemomentMH 1.15 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.034 mNm
Drehzahlkonstantekn 4526 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.221 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.11 mNm/A
StromkonstantekI 0.474 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11475 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 53 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.051 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 229 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 3 V
AnschlusswiderstandR 5.4 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 13250 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.016 A
AnhaltemomentMH 1.15 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.034 mNm
Drehzahlkonstantekn 4526 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.221 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.11 mNm/A
StromkonstantekI 0.474 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11475 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 53 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.051 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 229 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 21.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 13500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0083 A
AnhaltemomentMH 1.13 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.034 mNm
Drehzahlkonstantekn 2318 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.431 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.12 mNm/A
StromkonstantekI 0.243 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11904 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 217 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.052 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 219 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 21.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 13500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0083 A
AnhaltemomentMH 1.13 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.034 mNm
Drehzahlkonstantekn 2318 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.431 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.12 mNm/A
StromkonstantekI 0.243 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11904 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 217 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.052 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 219 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 21.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 13500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0083 A
AnhaltemomentMH 1.13 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.034 mNm
Drehzahlkonstantekn 2318 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.431 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.12 mNm/A
StromkonstantekI 0.243 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11904 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 217 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.052 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 219 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 21.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 13500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0083 A
AnhaltemomentMH 1.13 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.034 mNm
Drehzahlkonstantekn 2318 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.431 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.12 mNm/A
StromkonstantekI 0.243 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11904 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 217 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.052 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 219 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
AnschlusswiderstandR 47 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 13500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0057 A
AnhaltemomentMH 1.15 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.035 mNm
Drehzahlkonstantekn 1543 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.648 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.19 mNm/A
StromkonstantekI 0.162 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11714 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 507 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.051 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 227 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
AnschlusswiderstandR 47 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 13500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0057 A
AnhaltemomentMH 1.15 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.035 mNm
Drehzahlkonstantekn 1543 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.648 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.19 mNm/A
StromkonstantekI 0.162 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11714 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 507 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.051 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 227 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
AnschlusswiderstandR 47 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 13500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0057 A
AnhaltemomentMH 1.15 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.035 mNm
Drehzahlkonstantekn 1543 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.648 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.19 mNm/A
StromkonstantekI 0.162 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11714 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 507 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.051 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 227 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 9 V
AnschlusswiderstandR 47 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 69 %
Leerlaufdrehzahln0 13500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0057 A
AnhaltemomentMH 1.15 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.035 mNm
Drehzahlkonstantekn 1543 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.648 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.19 mNm/A
StromkonstantekI 0.162 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 11714 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 507 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.051 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 227 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 101.8 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 12600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0039 A
AnhaltemomentMH 1 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.034 mNm
Drehzahlkonstantekn 1085 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.922 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.114 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 12553 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1033 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.049 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 203 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 101.8 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 12600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0039 A
AnhaltemomentMH 1 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.034 mNm
Drehzahlkonstantekn 1085 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.922 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.114 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 12553 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1033 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.049 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 203 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 101.8 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 12600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0039 A
AnhaltemomentMH 1 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.034 mNm
Drehzahlkonstantekn 1085 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.922 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.114 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 12553 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1033 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.049 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 203 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 101.8 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 67 %
Leerlaufdrehzahln0 12600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0039 A
AnhaltemomentMH 1 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.034 mNm
Drehzahlkonstantekn 1085 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.922 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.114 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 12553 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1033 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.049 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 203 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 20 / 48 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 4.2 / 242 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 4.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (0816K003SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 3 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (0816K003SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (0816K006SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 6 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (0816K006SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (0816K009SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 9 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (0816K009SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (0816K012SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (0816K012SR)
Präzisionsgetriebe
Planetengetriebe
Stirnradgetriebe
Stirnradgetriebe, spielarm
Linearaktuatoren
FAULHABER L
08L ... HL Serie  von FAULHABER
Serie 08L ... HL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, höhere Last
08L ... SL Serie  von FAULHABER
Serie 08L ... SL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Standard Last
10L ... SL Serie  von FAULHABER
Serie 10L ... SL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Standard Last
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Encoder
Inkrementalencoder
IEP3-4096 Serie  von FAULHABER
Serie IEP3-4096
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 16 - 4096 Impulse
PA2-50 Serie  von FAULHABER
Serie PA2-50
optischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 50 Impulse
Steuerungen
Motion Controller
MC 3001 B Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3001 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
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
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 0816 ... SR von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 0816K003SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 3 V
Nenndrehmoment bis: 0.7 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 13250 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 1.15 mNm
Durchmesser: 8 mm
Länge: 15.9 mm
Gewählte Variante
Serie 0816K006SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 0.69 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 13500 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 1.13 mNm
Durchmesser: 8 mm
Länge: 15.9 mm
Gewählte Variante
Serie 0816K009SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 9 V
Nenndrehmoment bis: 0.69 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 13500 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 1.15 mNm
Durchmesser: 8 mm
Länge: 15.9 mm
Gewählte Variante
Serie 0816K012SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 0.61 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 12600 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 1 mNm
Durchmesser: 8 mm
Länge: 15.9 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.