Motion Controllers

Motion Controllers van FAULHABER zijn eenvoudig te gebruiken positieregelaars met één as en zijn op maat gemaakt voor het aansturen van borstelloze, DC- en lineaire motoren van FAULHABER.

Voor dynamische positioneringstoepassingen met een hoge resolutie of toerentalregeling met hoge nauwkeurigheid zijn ze beschikbaar met seriële, CANopen- of EtherCAT-poorten en ze kunnen geconfigureerd worden met de gratis en gebruiksvriendelijke Motion Manager-software.

Baten en voordelen:

Compact ontwerp · Nauwkeurige toerental- en positieregeling · Seriële, CANopen- of EtherCAT-poorten · Veel standaard bedrijfsmodussen · Geïntegreerde motorbeschermingsfuncties Eenvoudige USB-configuratie · Gebruiksvriendelijke software

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Motion Controllers
Serie MCBL 3002 AES

V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort

Serie MCBL 3002 AES Varianten

Product UB min (V) UB max (V) Icont.(A) Ipeak (A) Functie
MCBL 3002 P AES 5 30 2 3  
MCBL 3002 F AES 5 30 2 3  
MCBL 3002 S AES 5 30 2 3  

Motion Controllers
Serie MCBL 3002 AES

V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort

Motoren

Accessories

Motion Controllers
Serie MCBL 3002 AES

V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort

img

 

img

 

img

 

Motion Controllers
Serie MCBL 3002 AES

V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort

Gegevensblad

Technische informatie

Accessoires Combinatie

Gebruikshandleiding

Communicatiehandleiding RS232

Communicatiehandleiding CANopen FAULHABER CAN

Communicatiehandleiding CANopen CiA

Software: Motion Manager

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.