Motion Controller

FAULHABER Motion Controller sind benutzerfreundliche Einachs-Positionierregler - maßgeschneidert für die Ansteuerung von DC-Motoren, bürstenlosen und Linear-Motoren von FAULHABER.

Für Positionieraufgaben mit hoher Auflösung und Anwendungen mit hochgenauer Drehzahlregelung sind sie mit RS232-, CANopen- oder auch mit EtherCAT-Schnittstelle erhältlich und einfach über die "FAULHABER Motion Manager" Software konfigurierbar.

Nutzen und Vorteile

Kompakte Bauform · Präzise Positionier- und Drehzahlregelung · RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle · Viele Standard-Modi · Integrierte Motor-Schutz-Funktionen · Flexibel konfigurierbar über USB-Schnittstelle · Einfach zu bedienen mit der Software „FAULHABER Motion Manager“

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Motion Controller
Serie MCBL 3006

V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle

Serie MCBL 3006 Varianten

Produkt UBmin (V) UBmax (V) Icont.(A) Ipeak(A) Funktion
MCBL 3006 S 12 30 6 10  

Motion Controller
Serie MCBL 3006

V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle

Motion Controller
Serie MCBL 3006

V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle

img

 

Motion Controller
Serie MCBL 3006

V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

Kommunikationshandbuch RS232

Kommunikationshandbuch CANopen FAULHABER CAN

Kommunikationshandbuch CANopen CiA

Software: Motion Manager

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.