Kugelumlaufspindeln

Durch ihren hochgenauen mechanischen Aufbau sind FAULHABER Kugelumlaufspindeln ideal für hochpräzise Positionieraufgaben geeignet.

Kombinationen mit DC-Kleinstmotoren mit hochauflösenden Encodern, integrierten Motion Controllern oder Schrittmotoren garantieren die optimale Systemlösung für anspruchsvollste Applikationsaufgaben z.B. bei optischen Systemen, in der Automation, in der Medizintechnik usw.

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Spindeln
Serie BS22-1.5

Kugelumlaufspindeln

  • Nominaldurchmesser 7,4 mm

Serie BS22-1.5 Varianten

Produkt Werkstoff Fm max.(N) Fp max.(N) Ph(mm) ep(µm)
BS22-1.5 Edelstahl 105 475 1,5 5

Spindeln
Serie BS22-1.5

Kugelumlaufspindeln

  • Nominaldurchmesser 7,4 mm

Motoren

Spindeln
Serie BS22-1.5

Kugelumlaufspindeln

  • Nominaldurchmesser 7,4 mm

img

 

Spindeln
Serie BS22-1.5

Kugelumlaufspindeln

  • Nominaldurchmesser 7,4 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.