Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetaire reductoren
Serie 15/10

  

  • diameter 15 mm

Serie 15/10 Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
15/10 3,33:1 1 350 500 3,33:1
15/10 4,5:1 1 350 500 4,5:1
15/10 11:1 2 350 500 11:1
15/10 15:1 2 350 500 15:1
15/10 20:1 2 350 500 20:1
15/10 37:1 3 350 500 37:1
15/10 44:1 3 350 500 44:1
15/10 50:1 3 350 500 50:1
15/10 68:1 3 350 500 68:1
15/10 81:1 3 350 500 81:1
15/10 91:1 3 350 500 91:1
15/10 123:1 4 350 500 123:1
15/10 148:1 4 350 500 148:1
15/10 167:1 4 350 500 167:1
15/10 178:1 4 350 500 178:1
15/10 200:1 4 350 500 200:1
15/10 240:1 4 350 500 240:1
15/10 270:1 4 350 500 270:1
15/10 304:1 4 350 500 304:1
15/10 365:1 4 350 500 365:1
15/10 412:1 5 350 500 412:1
15/10 494:1 5 350 500 494:1
15/10 593:1 5 350 500 593:1
15/10 667:1 5 350 500 667:1
15/10 750:1 5 350 500 750:1
15/10 800:1 5 350 500 800:1
15/10 900:1 5 350 500 900:1
15/10 1013:1 5 350 500 1.013:1
15/10 1367:1 5 350 500 1.367:1

Planetaire reductoren
Serie 15/10

  

  • diameter 15 mm

Motoren

Planetaire reductoren
Serie 15/10

  

  • diameter 15 mm

img

 

Planetaire reductoren
Serie 15/10

  

  • diameter 15 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.