Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 15/10

  

  • Durchmesser 15 mm

Serie 15/10 Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
15/10 3,33:1 1 350 500 3,33:1
15/10 4,5:1 1 350 500 4,5:1
15/10 11:1 2 350 500 11:1
15/10 15:1 2 350 500 15:1
15/10 20:1 2 350 500 20:1
15/10 37:1 3 350 500 37:1
15/10 44:1 3 350 500 44:1
15/10 50:1 3 350 500 50:1
15/10 68:1 3 350 500 68:1
15/10 81:1 3 350 500 81:1
15/10 91:1 3 350 500 91:1
15/10 123:1 4 350 500 123:1
15/10 148:1 4 350 500 148:1
15/10 167:1 4 350 500 167:1
15/10 178:1 4 350 500 178:1
15/10 200:1 4 350 500 200:1
15/10 240:1 4 350 500 240:1
15/10 270:1 4 350 500 270:1
15/10 304:1 4 350 500 304:1
15/10 365:1 4 350 500 365:1
15/10 412:1 5 350 500 412:1
15/10 494:1 5 350 500 494:1
15/10 593:1 5 350 500 593:1
15/10 667:1 5 350 500 667:1
15/10 750:1 5 350 500 750:1
15/10 800:1 5 350 500 800:1
15/10 900:1 5 350 500 900:1
15/10 1013:1 5 350 500 1.013:1
15/10 1367:1 5 350 500 1.367:1

Planetengetriebe
Serie 15/10

  

  • Durchmesser 15 mm

Motoren

Planetengetriebe
Serie 15/10

  

  • Durchmesser 15 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 15/10

  

  • Durchmesser 15 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.