Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

DC-Kleinstmotoren Serie 1336 ... CXR

Graphitkommutierung

Eckdaten
Nennspannung:
6 ... 24 V
Nenndrehmoment bis:
3.6 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
8900 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
8.6 mNm
Durchmesser:
13 mm
Länge:
36 mm
Vorzüge
Hohe Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +100 °C (optional -55 °C)
Langlebige Graphitkommutierung
Rastmomentfrei
Sehr hohe Leistungsdichte
Varianten:
Serie 1336U006CXR
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 3.5 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 8300 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 8.1 mNm |Ø : Durchmesser : 13 mm |L : Länge : 36 mm
Serie 1336U012CXR
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 3.6 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 8700 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 8.6 mNm |Ø : Durchmesser : 13 mm |L : Länge : 36 mm
Serie 1336U018CXR
UN : Nennspannung : 18 V |MN : Nenndrehmoment bis : 3.5 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 8800 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 8.6 mNm |Ø : Durchmesser : 13 mm |L : Länge : 36 mm
Serie 1336U024CXR
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 3.6 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 8900 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 8.6 mNm |Ø : Durchmesser : 13 mm |L : Länge : 36 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 3.98 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 58 %
Leerlaufdrehzahln0 8300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.058 A
AnhaltemomentMH 8.1 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.35 mNm
Drehzahlkonstantekn 1568 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.638 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.09 mNm/A
StromkonstantekI 0.164 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 1025 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 70 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5.9 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.55 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 147 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 13 / 28 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 11 / 245 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 21 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 3.98 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 58 %
Leerlaufdrehzahln0 8300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.058 A
AnhaltemomentMH 8.1 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.35 mNm
Drehzahlkonstantekn 1568 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.638 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.09 mNm/A
StromkonstantekI 0.164 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 1025 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 70 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5.9 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.55 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 147 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 13 / 28 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 11 / 245 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 21 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 15.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 62 %
Leerlaufdrehzahln0 8700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.029 A
AnhaltemomentMH 8.6 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.35 mNm
Drehzahlkonstantekn 783 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.277 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 12.19 mNm/A
StromkonstantekI 0.082 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 1003 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 280 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.57 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 152 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 13 / 28 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 11 / 245 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 21 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 15.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 62 %
Leerlaufdrehzahln0 8700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.029 A
AnhaltemomentMH 8.6 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.35 mNm
Drehzahlkonstantekn 783 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.277 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 12.19 mNm/A
StromkonstantekI 0.082 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 1003 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 280 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.57 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 152 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 13 / 28 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 11 / 245 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 21 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 18 V
AnschlusswiderstandR 36.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 64 %
Leerlaufdrehzahln0 8800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.019 A
AnhaltemomentMH 8.6 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.35 mNm
Drehzahlkonstantekn 525 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.904 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 18.18 mNm/A
StromkonstantekI 0.055 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 1057 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 656 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.55 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 156 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 13 / 28 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 11 / 245 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 21 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 18 V
AnschlusswiderstandR 36.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 64 %
Leerlaufdrehzahln0 8800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.019 A
AnhaltemomentMH 8.6 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.35 mNm
Drehzahlkonstantekn 525 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.904 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 18.18 mNm/A
StromkonstantekI 0.055 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 1057 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 656 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6.1 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.55 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 156 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 13 / 28 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 11 / 245 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 21 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
AnschlusswiderstandR 63.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 64 %
Leerlaufdrehzahln0 8900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.014 A
AnhaltemomentMH 8.6 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.35 mNm
Drehzahlkonstantekn 392 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.552 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 24.37 mNm/A
StromkonstantekI 0.041 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 1024 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1100 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.56 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 154 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 13 / 28 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 11 / 245 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 21 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
AnschlusswiderstandR 63.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 64 %
Leerlaufdrehzahln0 8900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.014 A
AnhaltemomentMH 8.6 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.35 mNm
Drehzahlkonstantekn 392 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.552 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 24.37 mNm/A
StromkonstantekI 0.041 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 1024 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 1100 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 6 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.56 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 154 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 13 / 28 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 11 / 245 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Stahl, vernickelt
Masse 21 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 10000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1336U006CXR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 6 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1336U006CXR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1336U012CXR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1336U012CXR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1336U018CXR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 18 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1336U018CXR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1336U024CXR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 24 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1336U024CXR)
Präzisionsgetriebe
Planetengetriebe
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Encoder
Inkrementalencoder
IE2-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IE2-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 64 - 1024 Impulse
IEH2-4096 Serie  von FAULHABER
Serie IEH2-4096
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 16 - 4096 Impulse
IEH3-4096 Serie  von FAULHABER
Serie IEH3-4096
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 256 - 4096 Impulse
IEH3-4096L Serie  von FAULHABER
Serie IEH3-4096L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 256 - 4096 Impulse, Line Driver
Steuerungen
Motion Controller
MC 3001 B Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3001 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3603 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
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
FAULHABER CXR Serie 1336 ... CXR von FAULHABER
FAULHABER CXR Serie 1336 ... CXR von FAULHABER
FAULHABER CXR Serie 1336 ... CXR von FAULHABER
FAULHABER CXR Serie 1336 ... CXR von FAULHABER
FAULHABER CXR Serie 1336 ... CXR von FAULHABER
FAULHABER CXR Serie 1336 ... CXR von FAULHABER
FAULHABER CXR Serie 1336 ... CXR von FAULHABER
FAULHABER CXR Serie 1336 ... CXR von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1336U006CXR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 3.5 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 8300 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 8.1 mNm
Durchmesser: 13 mm
Länge: 36 mm
Gewählte Variante
Serie 1336U012CXR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 3.6 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 8700 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 8.6 mNm
Durchmesser: 13 mm
Länge: 36 mm
Gewählte Variante
Serie 1336U018CXR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 18 V
Nenndrehmoment bis: 3.5 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 8800 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 8.6 mNm
Durchmesser: 13 mm
Länge: 36 mm
Gewählte Variante
Serie 1336U024CXR
Graphitkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 3.6 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 8900 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 8.6 mNm
Durchmesser: 13 mm
Länge: 36 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.