DC-Kleinstmotoren

Herzstück jedes FAULHABER DC-Kleinstmotors ist die von Dr. Fritz Faulhaber Sr. entwickelte und 1958 patentierte freitragende kernlose (oder eisenlose) Rotorspule mit Schrägwicklung.

Diese revolutionäre Technologie eröffnete völlig neue Wege für Anwendungsgebiete, in denen kleinste und leichteste DC-Motoren mit maximalem Drehmoment und höchster Dynamik gefragt sind.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Kleinstmotoren
Serie 1741...CXR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 17 mm
  • • Länge 41,2 mm

Serie 1741...CXR Varianten

Produkt UN(V) n0(min⁻¹) MH(mNm) MN(mNm)
1741U006CXR 6 7.100 30,6 8,8
1741U012CXR 12 7.600 27,9 8,4
1741U018CXR 18 7.300 26,1 8,4
1741U024CXR 24 7.300 26,2 8,4

DC-Kleinstmotoren
Serie 1741...CXR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 17 mm
  • • Länge 41,2 mm

Encoder

Getriebe

Elektronik

Zubehör

DC-Kleinstmotoren
Serie 1741...CXR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 17 mm
  • • Länge 41,2 mm

img

 

DC-Kleinstmotoren
Serie 1741...CXR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 17 mm
  • • Länge 41,2 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.