DC-micromotoren

De kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel die oorspronkelijk is uitgevonden en gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber in 1958 vormt de basis van elke DC-micromotor van FAULHABER.

Deze revolutionaire technologie creëert nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van DC-motoren als alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg zijn.

Baten en voordelen:

Geen restkoppel · Soepele positie- en toerentalregeling · Hoge efficiëntie · Laag geluidsniveau · Hoog koppel · Laag gewicht · Zeer lage rotortraagheid · Dynamisch start-stopbedrijf · Lage koppelrimpel en EMI

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-micromotoren
Serie 3272...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 72 mm

Serie 3272...CR Varianten

Product UN (V) n0 (min⁻¹) MH (mNm) MN (mNm)
3272G012CR 12 5.400 1.192 75
3272G018CR 18 5.700 1.225 102
3272G024CR 24 5.500 1.188 119
3272G036CR 36 5.800 1.250 119
3272G048CR 48 5.500 1.177 120

DC-micromotoren
Serie 3272...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 72 mm

Encoders

Lineaire componenten

Tandwielkasten

Aandrijfelectronica

Accessories

DC-micromotoren
Serie 3272...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 72 mm

img

 

DC-micromotoren
Serie 3272...CR

Grafietcommutatie

  • diameter 32 mm
  • • lengte 72 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.