DC-Kleinstmotoren

Herzstück jedes FAULHABER DC-Kleinstmotors ist die von Dr. Fritz Faulhaber Sr. entwickelte und 1958 patentierte freitragende kernlose (oder eisenlose) Rotorspule mit Schrägwicklung.

Diese revolutionäre Technologie eröffnete völlig neue Wege für Anwendungsgebiete, in denen kleinste und leichteste DC-Motoren mit maximalem Drehmoment und höchster Dynamik gefragt sind.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Kleinstmotoren
Serie 3272...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 72 mm

Serie 3272...CR Varianten

Produkt UN(V) n0(min⁻¹) MH(mNm) MN(mNm)
3272G012CR 12 5'400 1'192 75
3272G018CR 18 5'700 1'225 102
3272G024CR 24 5'500 1'188 119
3272G036CR 36 5'800 1'250 119
3272G048CR 48 5'500 1'177 120

DC-Kleinstmotoren
Serie 3272...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 72 mm

Lineare Komponenten

Getriebe

Steuerungen

Zubehör

DC-Kleinstmotoren
Serie 3272...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 72 mm

img

 

DC-Kleinstmotoren
Serie 3272...CR

Graphitkommutierung

  • Durchmesser 32 mm
  • • Länge 72 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.