Spindels en opties

Stappenmotoren kunnen voor meer dan alleen rotatie worden ingezet.

In combinatie met kogelomloopspindels bieden ze een zeer nauwkeurig lineair positioneringssysteem dat alle voordelen biedt van een stapsysteem (open regelkring, lange levensduur, hoge koppeldichtheid, etc.).

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Spindel
Serie M1,6 x 0,35 x L1

Lineaire aandrijving voor positioneringstaken

  • Nominale diameter 1,6 mm

Serie M1,6 x 0,35 x L1 Varianten

Product Ph (mm) P (µm)
M1,6 x 0,35 x 7,5 0,35 0,5
M1,6 x 0,35 x 15 0,35 0,5
M1,6 x 0,35 x 15T 0,35 0,5
M1,6 x 0,35 x 25T 0,35 0,5
M1,6 x 0,35 x L1 0,35 0,5
M1,6 x 0,35 x L1T 0,35 0,5

Spindel
Serie M1,6 x 0,35 x L1

Lineaire aandrijving voor positioneringstaken

  • Nominale diameter 1,6 mm

Motoren

Spindel
Serie M1,6 x 0,35 x L1

Lineaire aandrijving voor positioneringstaken

  • Nominale diameter 1,6 mm

img

 

Spindel
Serie M1,6 x 0,35 x L1

Lineaire aandrijving voor positioneringstaken

  • Nominale diameter 1,6 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.