Spindeln und Optionen

Schrittmotoren können für mehr als nur rein rotative Applikationen eingesetzt werden.

So entsteht in Kombination mit Spindeln ein hochpräzises Linearpositioniersystem, das eine Reihe von Vorzügen bietet, wie z. B. offener Regelkreis, hohe Lebensdauer, hohe Drehmomentdichte usw.

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Spindeln
Serie M1,2 x 0,25 x L1

Linearpositioniereinheit

  • Nominaldurchmesser 1.2 mm

Serie M1,2 x 0,25 x L1 Varianten

Produkt Ph(mm) P(µm)
M1,2 x 0,25 x 7,5 0.25 0.5
M1,2 x 0,25 x 15 0.25 0.5
M1,2 x 0,25 x L1 0.25 0.5

Spindeln
Serie M1,2 x 0,25 x L1

Linearpositioniereinheit

  • Nominaldurchmesser 1.2 mm

Motoren

Spindeln
Serie M1,2 x 0,25 x L1

Linearpositioniereinheit

  • Nominaldurchmesser 1.2 mm

img

 

Spindeln
Serie M1,2 x 0,25 x L1

Linearpositioniereinheit

  • Nominaldurchmesser 1.2 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.