Speed Controller

FAULHABER Speed Controller wurden speziell für die bestmögliche Nutzung der FAULHABER DC- und BL-Motoren entwickelt.

Sie sind kompakt, einfach zu bedienen und bieten eine präzise und effiziente Drehzahlregelung. Die individuellen Drehzahlen sind einfach über einen Computer und die kostenlose "FAULHABER Motion Manager" Software einzustellen.

Nutzen und Vorteile

Kompakte Bauform · Präzise Drehzahlregelung · Flexibel konfigurierbar für verschiedene Motortypen · Parametrierbar über USB-Schnittstellenadapter · Einfach zu bedienen mit der Software „FAULHABER Motion Manager“

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Speed Controller
Serie SC 5004

4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Serie SC 5004 Varianten

Produkt UBmin (V) UBmax (V) Icont.(A) Ipeak(A) Funktion
SC 5004 P 6 50 4 8 4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Speed Controller
Serie SC 5004

4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Speed Controller
Serie SC 5004

4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

img

 

Speed Controller
Serie SC 5004

4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Datenblatt

Technische Informationen

Zubehörteile Kombination

Gerätehandbuch

Software: Motion Manager

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.