DC-Kleinstmotoren

Herzstück jedes FAULHABER DC-Kleinstmotors ist die von Dr. Fritz Faulhaber Sr. entwickelte und 1958 patentierte freitragende kernlose (oder eisenlose) Rotorspule mit Schrägwicklung.

Diese revolutionäre Technologie eröffnete völlig neue Wege für Anwendungsgebiete, in denen kleinste und leichteste DC-Motoren mit maximalem Drehmoment und höchster Dynamik gefragt sind.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Kleinstmotoren
Serie 2233...S

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 32,6 mm

Serie 2233...S Varianten

Produkt UN(V) n0(min⁻¹) MH(mNm) MN(mNm)
2233T4.5S 4,5 8.500 20,2 3,4
2233T006S 6 7.700 16 5
2233T012S 12 8.200 17,3 5,9
2233T018S 18 9.000 13,4 4,9
2233T024S 24 8.400 12,4 4,9
2233T030S 30 8.700 9,9 4,3

DC-Kleinstmotoren
Serie 2233...S

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 32,6 mm

Encoder

Getriebe

  • Stirnradgetriebe
  • 22/2
  • Stirnradgetriebe, spielarm
  • 22/5

Elektronik

Zubehör

DC-Kleinstmotoren
Serie 2233...S

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 32,6 mm

img

 

DC-Kleinstmotoren
Serie 2233...S

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 32,6 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.