DC-micromotoren

De kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel die oorspronkelijk is uitgevonden en gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber in 1958 vormt de basis van elke DC-micromotor van FAULHABER.

Deze revolutionaire technologie creëert nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van DC-motoren als alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg zijn.

Baten en voordelen:

Geen restkoppel · Soepele positie- en toerentalregeling · Hoge efficiëntie · Laag geluidsniveau · Hoog koppel · Laag gewicht · Zeer lage rotortraagheid · Dynamisch start-stopbedrijf · Lage koppelrimpel en EMI

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-micromotoren
Serie 2230...S

Edelmetaalcommutatie

  • diameter 22 mm
  • • lengte 30 mm

Serie 2230...S Varianten

Product UN (V) n0 (min⁻¹) MH (mNm) MN (mNm)
2230T003S 3 9.600 14,7 2
2230T006S 6 9.300 12,1 4,1
2230T012S 12 9.500 13,2 4,6
2230T015S 15 8.400 11,9 4,7
2230T024S 24 9.000 12 4,5
2230T040S 40 8.200 9,37 4,2

DC-micromotoren
Serie 2230...S

Edelmetaalcommutatie

  • diameter 22 mm
  • • lengte 30 mm

Encoders

Tandwielkasten

  • Spurgears, spelingsvrij
  • 22/5

Aandrijfselektronica

Accessories

DC-micromotoren
Serie 2230...S

Edelmetaalcommutatie

  • diameter 22 mm
  • • lengte 30 mm

img

 

DC-micromotoren
Serie 2230...S

Edelmetaalcommutatie

  • diameter 22 mm
  • • lengte 30 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.