DC-Kleinstmotoren

Herzstück jedes FAULHABER DC-Kleinstmotors ist die von Dr. Fritz Faulhaber Sr. entwickelte und 1958 patentierte freitragende kernlose (oder eisenlose) Rotorspule mit Schrägwicklung.

Diese revolutionäre Technologie eröffnete völlig neue Wege für Anwendungsgebiete, in denen kleinste und leichteste DC-Motoren mit maximalem Drehmoment und höchster Dynamik gefragt sind.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Kleinstmotoren
Serie 2230...S

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 30 mm

Serie 2230...S Varianten

Produkt UN(V) n0(min⁻¹) MH(mNm) MN(mNm)
2230T003S 3 9.600 14,7 2
2230T006S 6 9.300 12,1 4,1
2230T012S 12 9.500 13,2 4,6
2230T015S 15 8.400 11,9 4,7
2230T024S 24 9.000 12 4,5
2230T040S 40 8.200 9,37 4,2

DC-Kleinstmotoren
Serie 2230...S

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 30 mm

Encoder

Getriebe

  • Stirnradgetriebe
  • 22/2
  • Stirnradgetriebe, spielarm
  • 22/5

Steuerungen

Zubehör

DC-Kleinstmotoren
Serie 2230...S

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 30 mm

img

 

DC-Kleinstmotoren
Serie 2230...S

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 22 mm
  • • Länge 30 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.