Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

DC-Kleinstmotoren Serie 1516 ... S

Edelmetallkommutierung

Eckdaten
Nennspannung:
1.5 ... 12 V
Nenndrehmoment bis:
0.59 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
15600 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
1.2 mNm
Durchmesser:
15 mm
Länge:
15.8 mm
Vorzüge
Hochleistungs-Magnete
Weiter Betriebstemperaturbereich
Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
Extrem kompakte und leichte Bauform
Varianten:
Serie 1516T1.5S
UN : Nennspannung : 1.5 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.59 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 14400 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 1.2 mNm |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.8 mm
Serie 1516T002S
UN : Nennspannung : 2 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.47 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 14200 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 0.68 mNm |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.8 mm
Serie 1516T4.5S
UN : Nennspannung : 4.5 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.49 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 0.73 mNm |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.8 mm
Serie 1516T006S
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.41 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 0.59 mNm |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.8 mm
Serie 1516T012S
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.43 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 15600 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 0.62 mNm |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 15.8 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 1.5 V
AnschlusswiderstandR 1.11 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 59 %
Leerlaufdrehzahln0 14400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.075 A
AnhaltemomentMH 1.2 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.07 mNm
Drehzahlkonstantekn 10159 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.098 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 0.94 mNm/A
StromkonstantekI 1.064 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 12000 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 16 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 39 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.31 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 39 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 8 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2 / 200 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Wicklungstemperatur, max. 65 °C
Gehäusematerial Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse 10 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial AlNiCo

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 1.5 V
AnschlusswiderstandR 1.11 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 59 %
Leerlaufdrehzahln0 14400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.075 A
AnhaltemomentMH 1.2 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.07 mNm
Drehzahlkonstantekn 10159 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.098 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 0.94 mNm/A
StromkonstantekI 1.064 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 12000 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 16 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 39 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.31 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 39 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 8 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2 / 200 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Wicklungstemperatur, max. 65 °C
Gehäusematerial Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse 10 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial AlNiCo

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 2 V
AnschlusswiderstandR 3.25 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 48 %
Leerlaufdrehzahln0 14200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.057 A
AnhaltemomentMH 0.68 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.07 mNm
Drehzahlkonstantekn 7827 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.128 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 1.22 mNm/A
StromkonstantekI 0.82 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 20800 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 27 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 45 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.21 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 32 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 8 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2 / 200 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Wicklungstemperatur, max. 65 °C
Gehäusematerial Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse 10 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial AlNiCo

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 2 V
AnschlusswiderstandR 3.25 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 48 %
Leerlaufdrehzahln0 14200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.057 A
AnhaltemomentMH 0.68 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.07 mNm
Drehzahlkonstantekn 7827 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.128 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 1.22 mNm/A
StromkonstantekI 0.82 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 20800 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 27 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 45 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.21 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 32 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 8 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2 / 200 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Wicklungstemperatur, max. 65 °C
Gehäusematerial Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse 10 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial AlNiCo

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 4.5 V
AnschlusswiderstandR 14.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 50 %
Leerlaufdrehzahln0 15000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.027 A
AnhaltemomentMH 0.73 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.07 mNm
Drehzahlkonstantekn 3659 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.273 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.61 mNm/A
StromkonstantekI 0.383 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 20600 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 140 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 56 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.26 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 28 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 8 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2 / 200 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Wicklungstemperatur, max. 65 °C
Gehäusematerial Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse 10 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial AlNiCo

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 4.5 V
AnschlusswiderstandR 14.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 50 %
Leerlaufdrehzahln0 15000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.027 A
AnhaltemomentMH 0.73 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.07 mNm
Drehzahlkonstantekn 3659 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.273 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 2.61 mNm/A
StromkonstantekI 0.383 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 20600 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 140 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 56 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.26 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 28 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 8 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2 / 200 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Wicklungstemperatur, max. 65 °C
Gehäusematerial Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse 10 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial AlNiCo

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 31.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 45 %
Leerlaufdrehzahln0 15000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.021 A
AnhaltemomentMH 0.59 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.07 mNm
Drehzahlkonstantekn 2800 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.357 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.41 mNm/A
StromkonstantekI 0.293 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 25600 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 240 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 56 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.21 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 28 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 8 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2 / 200 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Wicklungstemperatur, max. 65 °C
Gehäusematerial Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse 10 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial AlNiCo

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 31.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 45 %
Leerlaufdrehzahln0 15000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.021 A
AnhaltemomentMH 0.59 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.07 mNm
Drehzahlkonstantekn 2800 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.357 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.41 mNm/A
StromkonstantekI 0.293 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 25600 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 240 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 56 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.21 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 28 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 8 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2 / 200 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Wicklungstemperatur, max. 65 °C
Gehäusematerial Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse 10 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial AlNiCo

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 115 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 47 %
Leerlaufdrehzahln0 15600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.011 A
AnhaltemomentMH 0.62 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.07 mNm
Drehzahlkonstantekn 1445 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.692 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.61 mNm/A
StromkonstantekI 0.151 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 25100 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 900 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 60 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.23 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 27 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 8 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2 / 200 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Wicklungstemperatur, max. 65 °C
Gehäusematerial Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse 10 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial AlNiCo

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 115 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 47 %
Leerlaufdrehzahln0 15600 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.011 A
AnhaltemomentMH 0.62 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.07 mNm
Drehzahlkonstantekn 1445 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.692 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.61 mNm/A
StromkonstantekI 0.151 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 25100 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 900 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 60 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.23 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 27 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 8 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 2 / 200 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Wicklungstemperatur, max. 65 °C
Gehäusematerial Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Masse 10 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial AlNiCo
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1516T1.5S)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 1.5 V
Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1516T1.5S)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1516T002S)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 2 V
Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1516T002S)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1516T4.5S)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 4.5 V
Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1516T4.5S)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1516T006S)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 6 V
Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1516T006S)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1516T012S)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V
Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1516T012S)
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
FAULHABER S/G Serie 1516 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 1516 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 1516 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 1516 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 1516 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 1516 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 1516 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 1516 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 1516 ... S von FAULHABER
FAULHABER S/G Serie 1516 ... S von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1516T1.5S
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 1.5 V
Nenndrehmoment bis: 0.59 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 14400 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 1.2 mNm
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.8 mm
Gewählte Variante
Serie 1516T002S
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 2 V
Nenndrehmoment bis: 0.47 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 14200 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 0.68 mNm
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.8 mm
Gewählte Variante
Serie 1516T4.5S
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 4.5 V
Nenndrehmoment bis: 0.49 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 0.73 mNm
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.8 mm
Gewählte Variante
Serie 1516T006S
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 0.41 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 0.59 mNm
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.8 mm
Gewählte Variante
Serie 1516T012S
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 0.43 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 15600 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 0.62 mNm
Durchmesser: 15 mm
Länge: 15.8 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.