DC-Kleinstmotoren

Herzstück jedes FAULHABER DC-Kleinstmotors ist die von Dr. Fritz Faulhaber Sr. entwickelte und 1958 patentierte freitragende kernlose (oder eisenlose) Rotorspule mit Schrägwicklung.

Diese revolutionäre Technologie eröffnete völlig neue Wege für Anwendungsgebiete, in denen kleinste und leichteste DC-Motoren mit maximalem Drehmoment und höchster Dynamik gefragt sind.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Kleinstmotoren
Serie 1331...SR

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 13 mm
  • • Länge 31,2 mm

Serie 1331...SR Varianten

Produkt UN(V) n0(min⁻¹) MH(mNm) MN(mNm)
1331T006SR 6 10.600 11,2 2
1331T012SR 12 9.900 9,9 3,8
1331T024SR 24 10.400 9,76 3,7

DC-Kleinstmotoren
Serie 1331...SR

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 13 mm
  • • Länge 31,2 mm

Encoder

Getriebe

Elektronik

Zubehör

DC-Kleinstmotoren
Serie 1331...SR

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 13 mm
  • • Länge 31,2 mm

img

 

DC-Kleinstmotoren
Serie 1331...SR

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 13 mm
  • • Länge 31,2 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.