Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

DC-Kleinstmotoren Serie 1224 ... SR

Edelmetallkommutierung

Eckdaten
Nennspannung:
6 ... 15 V
Nenndrehmoment bis:
1.7 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
13800 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
5.43 mNm
Durchmesser:
12 mm
Länge:
24.2 mm
Vorzüge
Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
Varianten:
Serie 1224N006SR
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 1.5 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 13800 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 5.31 mNm |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 24.2 mm
Serie 1224N012SR
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 1.7 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 13700 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 5.43 mNm |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 24.2 mm
Serie 1224N015SR
UN : Nennspannung : 15 V |MN : Nenndrehmoment bis : 1.7 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 13400 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 5.36 mNm |Ø : Durchmesser : 12 mm |L : Länge : 24.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 4.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahln0 13800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.011 A
AnhaltemomentMH 5.31 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.05 mNm
Drehzahlkonstantekn 2323 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.43 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.11 mNm/A
StromkonstantekI 0.243 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2600 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 55 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 295 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 37 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 371 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 13.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 4.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahln0 13800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.011 A
AnhaltemomentMH 5.31 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.05 mNm
Drehzahlkonstantekn 2323 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.43 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.11 mNm/A
StromkonstantekI 0.243 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2600 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 55 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 295 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 37 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 371 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 13.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 4.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahln0 13800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.011 A
AnhaltemomentMH 5.31 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.05 mNm
Drehzahlkonstantekn 2323 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.43 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.11 mNm/A
StromkonstantekI 0.243 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2600 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 55 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 295 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 37 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 371 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 13.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
AnschlusswiderstandR 4.6 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahln0 13800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.011 A
AnhaltemomentMH 5.31 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.05 mNm
Drehzahlkonstantekn 2323 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.43 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 4.11 mNm/A
StromkonstantekI 0.243 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2600 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 55 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 295 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 37 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 371 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 13.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 18.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 13700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 5.43 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.05 mNm
Drehzahlkonstantekn 1151 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.869 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.3 mNm/A
StromkonstantekI 0.12 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2523 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 220 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 302 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 37 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 371 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 13.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 18.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 13700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 5.43 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.05 mNm
Drehzahlkonstantekn 1151 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.869 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.3 mNm/A
StromkonstantekI 0.12 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2523 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 220 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 302 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 37 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 371 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 13.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 18.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 13700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 5.43 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.05 mNm
Drehzahlkonstantekn 1151 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.869 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.3 mNm/A
StromkonstantekI 0.12 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2523 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 220 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 302 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 37 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 371 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 13.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
AnschlusswiderstandR 18.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 13700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 5.43 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.05 mNm
Drehzahlkonstantekn 1151 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.869 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.3 mNm/A
StromkonstantekI 0.12 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2523 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 220 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 302 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 37 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 371 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 13.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 15 V
AnschlusswiderstandR 29.4 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 13400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.004 A
AnhaltemomentMH 5.36 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.05 mNm
Drehzahlkonstantekn 901 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.11 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 10.6 mNm/A
StromkonstantekI 0.094 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2499 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 350 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 298 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 37 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 371 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 13.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 15 V
AnschlusswiderstandR 29.4 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 13400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.004 A
AnhaltemomentMH 5.36 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.05 mNm
Drehzahlkonstantekn 901 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.11 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 10.6 mNm/A
StromkonstantekI 0.094 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2499 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 350 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 298 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 37 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 371 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 13.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 15 V
AnschlusswiderstandR 29.4 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 13400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.004 A
AnhaltemomentMH 5.36 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.05 mNm
Drehzahlkonstantekn 901 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.11 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 10.6 mNm/A
StromkonstantekI 0.094 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2499 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 350 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 298 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 37 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 371 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 13.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 15 V
AnschlusswiderstandR 29.4 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 83 %
Leerlaufdrehzahln0 13400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.004 A
AnhaltemomentMH 5.36 mNm
ReibungsdrehmomentMR 0.05 mNm
Drehzahlkonstantekn 901 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.11 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 10.6 mNm/A
StromkonstantekI 0.094 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 2499 min⁻¹/mNm
AnschlussinduktivitätL 350 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.18 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 298 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 17 / 37 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 371 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max. 85 °C
Gehäusematerial Stahl, schwarz beschichtet
Masse 13.5 g
Drehrichtung rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bisnmax. 16000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1224N006SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 6 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1224N006SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1224N012SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1224N012SR)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1224N015SR)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 15 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1224N015SR)
Präzisionsgetriebe
Planetengetriebe
Stirnradgetriebe
Stirnradgetriebe, spielarm
Linearaktuatoren
FAULHABER L
10L ... SL Serie  von FAULHABER
Serie 10L ... SL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Standard Last
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Steuerungen
Motion Controller
MC 3001 B Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
MC 3001 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
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
PA2-100 Serie  von FAULHABER
Serie PA2-100
optischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 100 Impulse

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
FAULHABER SR Serie 1224 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1224 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1224 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1224 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1224 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1224 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1224 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1224 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1224 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1224 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1224 ... SR von FAULHABER
FAULHABER SR Serie 1224 ... SR von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1224N006SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 1.5 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 13800 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 5.31 mNm
Durchmesser: 12 mm
Länge: 24.2 mm
Gewählte Variante
Serie 1224N012SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 1.7 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 13700 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 5.43 mNm
Durchmesser: 12 mm
Länge: 24.2 mm
Gewählte Variante
Serie 1224N015SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
Nennspannung: 15 V
Nenndrehmoment bis: 1.7 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 13400 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 5.36 mNm
Durchmesser: 12 mm
Länge: 24.2 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.