DC-Kleinstmotoren

Herzstück jedes FAULHABER DC-Kleinstmotors ist die von Dr. Fritz Faulhaber Sr. entwickelte und 1958 patentierte freitragende kernlose (oder eisenlose) Rotorspule mit Schrägwicklung.

Diese revolutionäre Technologie eröffnete völlig neue Wege für Anwendungsgebiete, in denen kleinste und leichteste DC-Motoren mit maximalem Drehmoment und höchster Dynamik gefragt sind.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

DC-Kleinstmotoren
Serie 1219...G

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 12 mm
  • • Länge 18,7 mm

Serie 1219...G Varianten

Produkt UN(V) n0(min⁻¹) MH(mNm) MN(mNm)
1219N4.5G 4,5 15.300 1,14 0,72
1219N006G 6 16.000 1,17 0,71
1219N012G 12 16.000 1,19 0,7
1219N015G 15 16.200 0,96 0,62

DC-Kleinstmotoren
Serie 1219...G

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 12 mm
  • • Länge 18,7 mm

Getriebe

  • Planetengetriebe
  • 10/1
  • Stirnradgetriebe
  • 12/3

Steuerungen

Zubehör

DC-Kleinstmotoren
Serie 1219...G

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 12 mm
  • • Länge 18,7 mm

img

 

DC-Kleinstmotoren
Serie 1219...G

Edelmetallkommutierung

  • Durchmesser 12 mm
  • • Länge 18,7 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.