Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetaire reductoren
Serie 32ALN

Laag geluidsniveau

  • diameter 32 mm

Serie 32ALN Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
32ALN 4:1 1 750 1.000 4:1
32ALN 7:1 1 750 1.000 7:1
32ALN 14:1 2 2.250 3.000 14:1
32ALN 19:1 2 2.250 3.000 19:1
32ALN 25:1 2 2.250 3.000 25:1
32ALN 29:1 2 2.250 3.000 29:1
32ALN 46:1 2 2.250 3.000 46:1
32ALN 46:1 3 4.500 6.000 68:1
32ALN 93:1 3 4.500 6.000 93:1
32ALN 124:1 3 4.500 6.000 124:1
32ALN 169:1 3 4.500 6.000 169:1
32ALN 236:1 3 4.500 6.000 236:1
32ALN 308:1 3 4.500 6.000 308:1
32ALN 344:1 4 4.500 6.000 344:1
32ALN 626:1 4 4.500 6.000 626:1
32ALN 1140:1 4 4.500 6.000 1.140:1
32ALN 2076:1 4 4.500 6.000 2.076:1

Planetaire reductoren
Serie 32ALN

Laag geluidsniveau

  • diameter 32 mm

Motoren

Planetaire reductoren
Serie 32ALN

Laag geluidsniveau

  • diameter 32 mm

img

 

Planetaire reductoren
Serie 32ALN

Laag geluidsniveau

  • diameter 32 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.