Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 32ALN

Geräuscharm

  • Durchmesser 32 mm

Serie 32ALN Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
32ALN 4:1 1 750 1'000 4:1
32ALN 7:1 1 750 1'000 7:1
32ALN 14:1 2 2'250 3'000 14:1
32ALN 19:1 2 2'250 3'000 19:1
32ALN 25:1 2 2'250 3'000 25:1
32ALN 29:1 2 2'250 3'000 29:1
32ALN 46:1 2 2'250 3'000 46:1
32ALN 46:1 3 4'500 6'000 68:1
32ALN 93:1 3 4'500 6'000 93:1
32ALN 124:1 3 4'500 6'000 124:1
32ALN 169:1 3 4'500 6'000 169:1
32ALN 236:1 3 4'500 6'000 236:1
32ALN 308:1 3 4'500 6'000 308:1
32ALN 344:1 4 4'500 6'000 344:1
32ALN 626:1 4 4'500 6'000 626:1
32ALN 1140:1 4 4'500 6'000 1.140:1
32ALN 2076:1 4 4'500 6'000 2.076:1

Planetengetriebe
Serie 32ALN

Geräuscharm

  • Durchmesser 32 mm

Planetengetriebe
Serie 32ALN

Geräuscharm

  • Durchmesser 32 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 32ALN

Geräuscharm

  • Durchmesser 32 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.