Spurgears

Er is een breed aanbod aan hoogwaardige tandwielkasten beschikbaar dat is afgestemd op de DC-micromotoren van FAULHABER.

Het aanvoergedeelte van de tandwielkast is volledig van metaal of kunststof voor een stille werking.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in een groot aantal reductieverhoudingen waaronder zeer hoge · Versies zonder restkoppel beschikbaar · Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Spurgears
Serie 16/5S

  

  • diameter 17 mm

Serie 16/5S Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
16/5S 6,3:1 2 60 150 6,3:1
16/5S 11,8:1 2 60 150 11,8:1
16/5S 22:1 3 60 150 22:1
16/5S 41:1 3 60 150 41:1
16/5S 76:1 4 100 300 76:1
16/5S 141:1 4 100 150 141:1
16/5S 262:1 5 100 300 262:1
16/5S 485:1 5 100 150 485:1
16/5S 900:1 6 100 300 900:1
16/5S 1670:1 6 100 150 1.670:1
16/5S 3101:1 7 100 300 3.101:1
16/5S 5752:1 7 100 150 5.752:1
16/5S 10683:1 8 100 300 10.683:1
16/5S 19813:1 8 100 150 19.813:1
16/5S 36796:1 9 100 300 36.796:1
16/5S 68245:1 9 100 150 68.245:1
16/5S 126741:1 10 100 300 126.741:1
16/5S 235067:1 10 100 150 235.067:1

Spurgears
Serie 16/5S

  

  • diameter 17 mm

Motoren

Spurgears
Serie 16/5S

  

  • diameter 17 mm

img

 

Spurgears
Serie 16/5S

  

  • diameter 17 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.