Stirnradgetriebe

Passend zu den FAULHABER DC-Kleinstmotoren steht eine breite Auswahl hochwertiger FAULHABER Stirnradgetriebe zur Verfügung.

Die Ganzmetall-Konstruktionen überzeugen durch ihren gleichmäßigen und ruhigen Lauf.

Nutzen und Vorteile

Sehr hohe Untersetzungen möglich · Auch als spielarme Variante verfügbar · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Stirnradgetriebe
Serie 15/5S

  

  • Durchmesser 16 mm

Serie 15/5S Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
15/5S 6,3:1 2 60 150 6,3:1
15/5S 11,8:1 2 60 150 11,8:1
15/5S 22:1 3 60 150 22:1
15/5S 41:1 3 60 150 41:1
15/5S 76:1 4 100 300 76:1
15/5S 141:1 4 100 150 141:1
15/5S 262:1 5 100 300 262:1
15/5S 485:1 5 100 150 485:1
15/5S 900:1 6 100 300 900:1
15/5S 1670:1 6 100 150 1.670:1
15/5S 3101:1 7 100 300 3.101:1
15/5S 5752:1 7 100 150 5.752:1
15/5S 10683:1 8 100 300 10.683:1
15/5S 19813:1 8 100 150 19.813:1
15/5S 36796:1 9 100 300 36.796:1
15/5S 68245:1 9 100 150 68.245:1
15/5S 126741:1 10 100 300 126.741:1
15/5S 235067:1 10 100 150 235.067:1

Stirnradgetriebe
Serie 15/5S

  

  • Durchmesser 16 mm

Motoren

Stirnradgetriebe
Serie 15/5S

  

  • Durchmesser 16 mm

img

 

Stirnradgetriebe
Serie 15/5S

  

  • Durchmesser 16 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.